単相BLDCモータドライブ、シングルホールセンサ、フルブリッジゲート駆動を採用した100W AC/DC高速充電コードレス ハンドブレンダで、システム全体のコストを削減します。 低消費電力かつ速度制御と方向制御を備えた高速なモータドライブ技術と、リチウムイオン電池制御による軽量システムを提供します。
このシステムのメリット:
ターゲット・アプリケーション:
Standalone 3 to 8 Cell Li-Ion Battery Pack Monitor
100V, 3A Source, 4A Sink, High Frequency Half-Bridge Drivers with HI/LI Input
150mA Wide Input Range Ultra Low Quiescent Current Linear Regulator
モータ制御、産業機器、計測機器に適した、低消費・高機能な汎用マイクロコントローラ
65Wデジタル擬似共振RapidCharge™ AC/DCコントローラ
同期整流コントローラとVBUS FETドライバを内蔵した2次側USB Power Delivery 3.0インターフェースIC
Nch Single Power Mosfet 60V 40A 5.1Mohm Wpak