概要

説明

従来のレーダーシステムは、360°のサラウンドビューを見渡せるようにドームが回転しています。 ルネサスのビームフォーミングシステムでは、ビームの振幅と位相を調整することで、静止面から90°の走査角度を実現し、ビーム全体の方向を操作することが可能です。

このシステムのメリット:

  • Ku帯 (〜14GHz) では、近傍 (5km未満) の小物体を十分な詳細で検出することが可能
  • 4つの平面を使うことで、機械的に静止した点から360°のサラウンドビューを見渡すことが可能

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • 小物体検知レーダー
  • 空港の鳥類衝突警告
  • ドローン検出

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

4:3 ratio Connector Line Connector Line.367 Connector Line.371 Connector Line.372 Connector Line.375 Connector Line.376 Connector Line.370 Connector Line.369 Sheet.363 Sheet.1 Sheet.2 Sheet.3 Sheet.4 EU104 EU104 EU104 Sheet.12 Antenna Sheet.56 Sheet.57 Sheet.58 Sheet.59 Sheet.60 Antenna.61 Sheet.62 Sheet.63 Sheet.64 Sheet.65 Sheet.66 Antenna.67 Sheet.68 Sheet.69 Sheet.70 Sheet.71 Sheet.72 Antenna.73 Sheet.74 Sheet.75 Sheet.76 Sheet.77 Sheet.78 Octo Ku-Band Octo Ku-Band Receiver Module Octo Ku-Band Receiver Module Inductor Iron Core.17 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.20 Sheet.21 Sheet.22 Sheet.23 Sheet.24 Sheet.25 Sheet.26 Sheet.27 Sheet.28 Line.29 Sheet.45 Sheet.46 Sheet.51 Ground.30 Sheet.31 Sheet.32 Sheet.42 Sheet.43 Sheet.44 Sheet.104 Connector 1.105 Inductor Iron Core Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.111 Sheet.112 Sheet.113 Sheet.114 Sheet.115 Sheet.116 Sheet.117 Sheet.118 Sheet.119 Line.29 Sheet.125 Sheet.126 Sheet.127 Ground Sheet.129 Sheet.130 Sheet.135 Sheet.138 Sheet.141 Sheet.143 Connector 1.160 Non-Electric Cap Sheet.146 Sheet.147 Sheet.148 Sheet.149 Sheet.150 Non-Electric Cap.157 Sheet.158 Sheet.159 Sheet.160 Sheet.161 Sheet.162 Inductor Iron Core.163 Line.841 Inductor Air Core.212 Sheet.166 Sheet.167 Sheet.168 Sheet.169 Sheet.170 Sheet.171 Sheet.172 Sheet.173 Sheet.174 Line.29 Sheet.176 Sheet.177 Sheet.178 Ground.179 Sheet.180 Sheet.181 Sheet.186 Sheet.189 Sheet.192 Sheet.194 Connector 1.195 Non-Electric Cap.196 Sheet.197 Sheet.198 Sheet.199 Sheet.200 Sheet.201 Sheet.202 Sheet.203 Sheet.204 Sheet.205 Sheet.213 Sheet.217 Sheet.222 Sheet.224 Sheet.225 Sheet.227 Sheet.228 Sheet.229 Sheet.230 Sheet.231 Sheet.232 Sheet.233 Connector 1.160.234 Sheet.235 Ku-Band Antenna Ku-Band Patch Antenna Ku-Band Patch Antenna Ku-Band Patch Antenna Ku-Band Patch Antenna Ku-Band Patch Antenna 48V/1.5Amax 48V/1.5Amax 48V/1.5Amax 0.90V/4A 0.90V/4A 0.90V/4A 2.30V/4A 2.30V/4A 2.30V/4A 2.3V/0.2A/Device 2.3V/0.2A/Device 2.3V/0.2A/Device 0.95V/17mA/Device 0.95V/17mA/Device 0.95V/17mA/Device SPI SPI SPI 4 4 4 4 Sheet.247 5 5 5 5 Sheet.250 Address Lines Address Lines Address Lines RF Out RF Out RF Out RF In RF In RF In 4 4 4 4 Sheet.259 5 5 5 5 Sheet.262 2.3V/0.39A/Device 2.3V/0.39A/Device 2.3V/0.39A/Device 2.3V/4A 2.3V/4A 2.3V/4A SPI SPI SPI Address Lines Address Lines Address Lines Receiver Receiver Receiver Buck Regulator Single component.16 Buck Regulator Buck Regulator Vin Vin Vin GND GND GND Boot Boot Boot Phase Phase Phase FB FB FB Buck Regulator2 RAA211650 2 Buck Regulator Buck Regulator Vin Vin Vin GND GND GND Boot Boot Boot Phase Phase Phase FB FB FB Buck Regulator3 RAA211650 3 Buck Regulator Buck Regulator Vin Vin Vin GND GND GND Boot Boot Boot Phase Phase Phase FB FB FB Sheet.362 Receiver.97 Receiver Receiver Dual LNA1 Component block.745 Component block.631 Component block.77 Dual LNA Dual LNA Dual LNA2 Component block.745 Component block.631 Component block.77 Dual LNA Dual LNA Dual LNA3 Component block.745 Component block.631 Component block.77 Dual LNA Dual LNA Dual LNA4 Component block.745 Component block.631 Component block.77 Dual LNA Dual LNA
Exiting Interactive Block Diagram