概要

説明

このソリューションにより、音声認識システムをより低消費電力にすることができます。また、動作環境に応じて調整されるビームフォーミングおよびノイズ抑制機能を実装することで、音声認識率を向上させます。

このシステムのメリット:

  • RA6M1グループMCUの低消費電力性能とDSP演算を使用することで、高性能な音声認識を実現
  • 音声認識機能の素早い評価・開発

製品比較

アプリケーション

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 JP035 JP035 JP035 USB USB USB LDO LDO LDO Mic Mic Mic Mic Mic Mic Digital Mic Digital Mic Digital Mic Op Amp 1 Op Amp Op Amp Op Amp 2 Op Amp Op Amp Main MCU Main MCU MainMCU Audio Assistance Sheet.22 Sheet.23 Audio Assistance.24 Sheet.25 Sheet.26 Audio Assistance.27 Sheet.28 Sheet.29 Connector Arrow Connector Arrow.32 Connector Arrow.36 Connector Arrow.37 Connector Arrow.38 Connector Arrow.39 Connector Line Connector Line.42 Connector Arrow.43 Connector Arrow.44 Connector Arrow.46 Connector Arrow.48 Connector double arrow Voice Control Unit Voice Control Unit Voice Control Unit 5V 5V 5V 3.3V 3.3V 3.3V Connector Line.55 MCU MCU MCU MCU ADC 1 ADC ADC ADC 2 ADC ADC USB-FC USB-FC USB-FC FPU DSP FPU DSP FPU DSP CAN CAN CAN SPI SPI SPI I2C I2C I2C I2C I2C I2C
Exiting Interactive Block Diagram