概要

説明

ルネサスはDouble Data Rate 5(DDR5)アプリケーション用の SPDハブ、パワーマネージメントIC(PMIC)、温度センサ、および制御MCUを提供しています。 このソリューションでは、最大数百万色のアドレス指定可能な RGB(ARGB)照明をカスタマイズして、PCにユーザの個性を簡単に加えることができます。

このシステムのメリット:

  • 48MHz Arm® Cortex®-M23 MCUは最大4.6MbpsのI3Cインタフェースを提供。
  • DDR5 RDIMM、LRDIMM、一部のハイエンドゲームDIMMに対応する高精度、低消費電力、および省スペース。
  • SPDハブを使用すると、DDR5システム・コントロール・バスを前世代よりも大幅に拡張し、新しいクラスのデータセンタ機器を実現可能。
  • PMICを使用すると、プラットフォームはDDR5メモリを最大限に活用してシステム全体の消費電力を削減しながら、より高いパフォーマンス、密度、信頼性を実現可能。

製品比較

アプリケーション

アプリケーション

  • DDR5 UDIMM

ウィニング・コンビネーションのインタラクティブダイアグラム

ブロックを選択し、デザインに合った製品を見つけてください

16:9 TW008 TW008 TW008 DDR5 UDIMM DDR5 UDIMM DDR5 UDIMM Temperature Sensor Temperature Sensor Temperature Sensor Level Shift Level Shift Level Shift Connector Arrow Connector Arrow.11 Non-Renesas Component.12 Connector Arrow.13 Connector Arrow.14 Connector Arrow.15 Connector Arrow.17 Connector Line Connector Line.19 Connector Line.20 Connector Arrow.32 Connector Line.33 Connector Arrow.34 Connector Arrow.35 Connector Arrow.36 Connector Arrow.37 Connector Arrow.38 Connector Arrow.39 Connector 1 Connector Line.41 Connector 1.42 Connector Line.43 Connector Arrow.46 Connector 1.47 Connector Line.48 Connector Line.49 Connector 1.50 Connector 1.51 Connector Line.52 Connector double arrow Connector Line.54 LDO LDO LDO Sheet.112 Sheet.99 Sheet.100 Darlington.131 Sheet.102 Sheet.103 Darlington.254 Sheet.105 Sheet.106 Darlington.254 5V 5V 5V VDD VDD VDD VPP VPP VPP 1.8V/25mA 1.8V/25mA 1.8V/25mA 1.0V/20mA 1.0V/20mA 1.0V/20mA 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax 3.3V/150mAmax ARGB LED *16 ARGB LED *16 ARGB LED *16 2 2 2 Sheet.135 I3C I3C I3C I3C I3C I3C 2 2 2 Sheet.140 Control MCU Control MCU Control MCU Control MCU I3C I3C I3C PWM PWM PWM Sheet.150 SPD Hub SPD Hub SPD Hub HSCL HSDA HSCL HSDA HSCLHSDA LSCL LSDA LSCL LSDA LSCLLSDA PMIC PMIC PMIC SWB SWB SWB SWC SWC SWC LDO 1 LDO LDO LDO 2 LDO LDO SWA SWA SWA
Exiting Interactive Block Diagram