概要

当社の耐ジッターおよび電源ソリューションは、10G~400Gイーサネットスイッチ、エンタープライズコアスイッチ、エッジルータ、光伝送ネットワーク、パケット送信ネットワーク、アクセスネットワーク機器などにおいて、部品数とロジスティクス(?)を削減します。

有線インフラコンピューティングを構成する各要素は、消費電力と処理能力において、市場から非常に高いレベルが求められています。高パフォーマンスと特殊なタイミングソリューション、それを下支えする幅広い電源製品のポートフォリオをもって、これらのニーズに応えます。 

最新の有線機器では、タイミング、つまり高いジッター耐性が特に課題となります。これらの課題に対応するためのソリューションには、業界最良かつ最高の柔軟度を誇るSyncE/IEEE1588サポートが含まれており、部品数とロジスティクス(?)を削減するためワンチップ化によるタイミング同期ソリューションを提供します。

このソリューションは、10G~400Gのイーサネットスイッチ、エンタープライズコアスイッチ、エッジルータ、光伝送ネットワーク、パケット送信ネットワーク、アクセスネットワーク機器などに応用させることができます。

イミングソリューションの主な機能:

  • 高性能かつ柔軟性の高いデータ同期・入出力機能により、機器設計を容易にする一元化されたタイミングソリューションを提供します。
  • プログラマビリティを備えた高性能なソリューションは、機器の設計変更や市場投入までの時間短縮に、柔軟に対応できます
  • ジッタ低減のための構成変更可能なDPLL帯域幅を設定することで、デバイスを様々な設計ニーズに合わせて最適化します(ポータブル設計)
  • 低消費電力のHCSLを実装することにより、フットプリントを小さくして基板使用率を低減します
  • すべての製品は標準規格に準拠しており、主なリファレンスデザインで動作実証済みです

wireline-infrastructure-computing-application-block-diagram.png

推奨製品

全製品リスト 概要 主要な文書 注文
       
デジタル多相コントローラ      
ISL68127 デジタルデュアル出力、7相構成可能、PWMコントローラ(PMBusあり) データシート 購入/サンプル
ISL68124 デジタルデュアル出力、4相構成可能、PWMコントローラ(PMBusあり) データシート 購入/サンプル
       
デジタルPWMコントローラ      
ZL8802 デュアルチャネル/デュアルフェーズPMBus  ChargeMode 制御DC/DCデジタルコントローラ データシート 購入/サンプル
       
マルチフェーズPWM用同期ドライバ      
ISL6617 PWMダブラー(相減算機能と出力監視機能付き) データシート 購入/サンプル
       
スマートパワーステージ      
ISL99227 高精度の電流および温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール データシート 購入/サンプル
ISL99227B 高精度の電流および温度モニタを内蔵したスマートパワーステージ(SPS)モジュール データシート 購入/サンプル
       
クロックジェネレータ      
8A34ファミリ ClockMatrix™マルチチャネルデジタルPLL 特定のデバイスの選択 特定のデバイスの選択
8V49NS0412 FemtoClock®NG 12出力クロックジェネレータ データシート 購入/サンプル
       
PCI Expressクロックバッファ      
9DBL0851 8出力3.3V PCIeゼロ遅延バッファ データシート 購入/サンプル