概要

RV2X6376Aからの25Gbps直接変調レーザ(DML)は、DMLドライバ(HXT44100)と組み合わせて、200G/400G光モジュール市場および5G無線通信インフラに対応できます。TIA(HXR44400)およびCDR(HXC44400)とともに、オプティカルインターコネクトソリューションの完全なポートフォリオが提供されています。応用分野には、ファイバチャネルとともに、データセンタ用の最大10kmのイーサネットQSFP、OSFP、およびSFP56モジュールが含まれます。

主な機能:

  • 1.3um帯 直接変調 AlGaInAs DFB LD
  • イコライゼーションによるCML入力、レーザバイアスとモジュレーション、レーザパワー制御および監視を含む、完結した電気-光変換を処理
  • 自動電源制御(APC)に必要な多数の機能と、内部およびモジュールの温度測定とレポート機能を統合
  • ディスクリート部品数を削減し、より優れたRF性能、コスト削減、最終製品の小型化を実現

optical-interconnect-computing-comms-application-block-diagram.png

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
DMLレーザダイオード      
RV2X6376A 4.9G/5G LTE ベースステーション向け、25Gbps直接変調型半導体レーザダイオード 営業問い合わせ 営業問い合わせ
       
DML Driver      
HXT44100 56GbpsシングルチャネルPAM4 DMLドライバ データショート 購入/サンプル
       
CDR / リタイマ      
HXC44400 クアッドチャネル56G CDR/リタイマ データショート 購入/サンプル
       
TIA      
HXR44400 クアッドチャネル28GbaudリニアTIA 10km データショート 営業問い合わせ