ルネサスの車載用ワイヤレスバッテリマネジメントシステムはBOMコスト削減と柔軟性の高いバッテリ配置設計を可能とし、スケーラブルな電気自動車の効率的な開発に貢献します。

このシステムのメリット:

  • 従来の有線システムのワイヤハーネスを排除して柔軟なバッテリパック設計を実現
  • 世界最小かつ低消費電力なBluetooth® Low Energy(LE)5.1 SoCであるSmartBond TINY™は、車載システムへのBluetooth LEデバイス搭載コストを削減
  • コスト優位性のあるISL78714とBluetooth LEモジュールのマルチバッテリセルや、フレキシブルにバッテリセルへの取り付け/分離を可能とする1セルコンセプトを提供
  • RH850およびBMICデバイスによる機能安全性をサポート
  • Bluetooth LEモジュールを使用したマルチ/単一セルシステムを開発中
画像
Wireless Battery Management System
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RH850/P1M シャシー用車載ハイエンドマイクロコントローラ
(32ビット MCU、ASIL D)
ドキュメントを選択 営業お問い合わせ
       
バッテリ管理IC(BMIC)      
ISL78714 車載用マルチセル・リチウムイオン バッテリマネージャ データシート 購入/サンプル
       
リニアレギュレータ      
ISL78307 車載用低消費電流リニアレギュレータ(40V、50mA) データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
RAA271050 車載用4A、高効率同期整流型降圧レギュレータ データシート 営業お問い合わせ
RAA270005 車載RH850マイクロコントローラ向けパワーマネジメントIC(PMIC) データシート 営業お問い合わせ
       
Bluetooth Low Energy(LE)システムオンチップ(SoC)      
DA14531 (産業用グレード) 世界最小・低消費電力のBluetooth 5.1システムオンチップ
*AEC-Q100対応中
データシート 購入/サンプル