CMIC*1を使うことで、車載システム用5V系電源回路への各種モニタリング機能の拡張が実現できます。CMIC GreenPAK™は、コスト効率の高いNVM*2プログラマブルデバイスであり、部品点数、基板スペース、消費電力を最小限に抑えることができるAEC-Q100に対応したICです。

このシステムのメリット:

  • シンプルな電圧レギュレータ回路に、低コストで過電圧/低電圧監視、ウォッチドッグタイマ、故障検出時のリセット制御等のモニタリング機能を拡張可能
  • CMICは既存デザインへの組み込みが可能
  • GreenPAK Designer S/WとDevelopment Kitにより、設計やプロトタイプ検証段階の要件変化に対し短時間かつ容易に回路構成のアップデートが可能

*1 CMIC: Configurable Mixed-signal IC(設定可能なミックスドシグナル IC)
*2 NVM: Non-Volatile Memory(不揮発性メモリ)

画像
Automotive Monitoring Function Extension
画像
Legend for Renesas/Dialog System Diagrams

関連製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RL78/F1x 16ビット 超低消費電力マイクロコントローラ ユーザーマニュアルを選択 特定のデバイスの選択
RH850/F1x 32ビット ハイエンド 車載用マイクロコントローラ ユーザーマニュアルを選択 特定のデバイスの選択
       
降圧レギュレータ      
ISL78206 ハイサイドMOSFETを搭載した40V、2.5A降圧コントローラ データシート 購入/サンプル
       
設定可能なミックスドシグナル IC(CMIC)      
SLG46855-A 車載用GreenPAK™プログラム可能なミックスド・シグナルマトリックス データシート 営業お問い合わせ