IDT's ADC1610S125F1 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration with LVCMOS output. A data-acquisition board can be used during design and prototype to analyze ADC performance.

特長

  • Single power supply (on-board regulators)
  • SMA connector for clock and analog input signals
  • CMOS (buffered outputs)

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Code Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free 購入/サンプル
ADC1610S125F1-DB
Obsolete BD0 BOARD 0 I いいえ
Availability

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 他の言語 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
Demo Board Software ADC_1_r04 マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB