IDT's ADC1415S125F1 demo board is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration with LVCMOS output. A data acquisition board can be used to easily analyze the ADC performance in the design and prototyping phase.

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • CMOS (buffered outputs)
  • Single power supply (on-board regulators)

製品選択

製品名 Part Status Pkg. Code Pkg. Type Lead Count (#) Temp. Grade Pb (Lead) Free 購入/サンプル
ADC1415S125F1-DB
Obsolete BD0 BOARD 0 I いいえ
Availability

ドキュメント

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
ユーザーガイド、マニュアル
Demo Board Software ADC_1_r04 マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB