概要

説明

IDT's ADC demoboard is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration. The FPGA eases the evaluation and analysis of the ADC dynamic and enables use of the full JESD204A feature set.

特長

  • On-board Data clock generator for ADC and FPGA
  • SMA connector for clock and analog input signals
  • Single power supply (on-board regulators)
  • On-board Virtex 5 FPGA for data-acquisition

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1 item