概要

説明

IDT's dual-channel ADC demoboard is suitable for dynamic performance evaluations from low to high IF configuration with LVCMOS output variants. A data-acquisition board can be used during design and prototype to analyze ADC performance.

特長

  • SMA connector for clock and analog inputs signal
  • CMOS(buffered outputs)

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
マニュアル-ソフトウェア ZIP 2.33 MB
1 item