瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

在少数情况下,一个 PLP 产品可能会被替换为同等产品。这些产品将会在此列出,列示时长约为变更日期后三个月。

计划概览

  1. 加入 PLP 的产品均挑选自为工业和基础设施细分市场开发的产品。参与 PLP 的产品预期有更长的产品寿命。
  2. 在 PLP 产品参与该计划期间,会按照特别的产品寿命周期对其进行管理。在 PLP 产品参与该计划期间,瑞萨电子致力于维持产品的供应。在产品终止参与 PLP 后,将按照常规产品的寿命周期对其进行管理

    An Example of a PLP Product's Supply Period (with PLP termination date of December 2024)

  3. PLP 产品在网站上均已明确标示,而 PLP 的持续时长也已公布。
  4. 目前,PLP 持续时长从公布时间算起。因各种情况,可能会对其延期。
  5. 由于各种情况,有时候,一个 PLP 产品可能会被替换为一个同样已加入 PLP 的同等产品。适用于该情况的产品将会在此处列表公布,公布时长约为变更后的三个月。
  6. 通过使用该计划,您理解并同意使用该网站(使用我们的网站)的条款以及有关PLP 的重要说明

适用产品

按照特别的产品寿命周期将瑞萨电子主要类别产品(微控制器和微处理器、模拟装置、电源设备、化合物半导体器件、存储器、ASSP 等)中符合以下条件的产品作为 PLP 产品进行管理。

  1. 产品为工业或基础设施市场(包括部分一般市场)而开发
  2. 产品公布在瑞萨电子网站上(不包括为特殊领域或特殊客户开发的产品等 )
  3. 就生产设施和其他因素而言,可以在未来的固定期限内供应产品
  4. 当产品加入该计划时,产品的状态为“批量生产”
    注意 1: 一个产品是否加入 PLP 由其状态从“开发中”转变为“批量生产”之后所决定。
    注意 2: PLP 包括“不推荐用于新设计”但专门提供给已经采用它们的客户的产品。请参阅供货政策页面。
产品 主要适用产品
微控制器 RARXRL78SHV850R8C78KH8SXH8SH8M16CM32C等。
其他 MCU 和 MPU SuperH RISC engine Family
SH7124, SH7125, SH7046, SH7148, SH7101, SH7048, SH7104, SH7106, SH7108, SH7047, SH7049, SH7105, SH7107, SH7109, SH7083, SH7084, SH7085, SH7086, SH7131, SH7132, SH7136, SH7137, SH7144, SH7145, SH7146, SH7149, SH7203, SH7206, SH7211, SH7214, SH7216, SH7239, SH7237, SH7243, SH7262, SH7264, SH7263, SH7266, SH7267, SH7268, SH7269, SH726A, SH726B, SH7285, SH7286, SH7705, SH7706, SH7709S, SH7720, SH7721, SH7727, SH7750R, SH7751R, SH7760, SH7722, SH7723, SH7730, SH7731, SH7734, SH7764, SH7780, SH7670
V850 Family
V850E/IA3, V850E/IA4, V850E/IF3, V850E/IG3, V850E/IG4, V850E/IH4, V850E/IG4-H, V850E/IH4-H, V850E/MA3, V850E2/Mx4, V850ES/Hx3, V850ES/IE2, V850ES/IK1, V850ES/Jx3, V850ES/Jx3-E, V850ES/Jx3-H, V850ES/Jx3-L, V850ES/Jx3-L, V850ES/Jx3-U
R8C Family
R8C/18, R8C/19, R8C/1A, R8C/1B, R8C/24, R8C/25, R8C/26, R8C/27 , R8C/33C, R8C/33D, R8C/33M, R8C/33T, R8C/34C, R8C/34M, R8C/35C, R8C/35D, R8C/35M, R8C/36C, R8C/36M, R8C/36T-A, R8C/38C, R8C/38M , R8C/3GC , R8C/L35C, R8C/L35M, R8C/L36C, R8C/L36M, R8C/L38C, R8C/L38M, R8C/L3AC, R8C/L3AM
M16C Family (R32C / M32C / M16C)
M16C/62P, M16C/63, M16C/64A, M16C/64C, M16C/65, M16C/65C, M16C/6C, R32C/116, R32C/117, R32C/118, R32C/116A, R32C/117A, R32C/118A
H8 Family
H8/3029, H8/3048B, H8/3052B, H8/3060, H8/3061, H8/3062, H8/3068, H8/38076R, H8/38537, H8/38776, H8/36014, H8/36024, H8/36049, H8/3672, H8/3687, H8/3802, H8/38002S, H8/38004, H8/38104, H8/3827R, H8/3827S, H8/38327, H8/38427
H8S Family
H8S/2125, H8S/2138, H8S/2134, H8S/2144B, H8S/2134B, H8S/2148, H8S/2144, H8S/2164, H8S/2168, H8S/2215, H8S/2218, H8S/2212, H8S/2258, H8S/2239, H8S/2238, H8S/2237, H8S/2227, H8S/2268, H8S/2264, H8S/2319, H8S/2329, H8S/2339, H8S/2368, H8S/2378, H8S/2378R, H8S/2398, H8S/2357, H8S/2426, H8S/2426R, H8S/2424, H8S/2427, H8S/2427R, H8S/2425, H8S/2456, H8S/2456R, H8S/2454, H8S/2472, H8S/2463, H8S/2462, H8S/2556, H8S/2552, H8S/2506, H8S/2668, H8S/20203R, H8S/20215R, H8S/20223R, H8S/20235R, H8S/20323R, H8S/20335R
H8SX Family
H8SX/1635, H8SX/1635L, H8SX/1638, H8SX/1638L, H8SX/1645, H8SX/1645L, H8SX/1648A, H8SX/1648L, H8SX/1650, H8SX/1651, H8SX/1653, H8SX/1655, H8SX/1655M, H8SX/1657, H8SX/1658R, H8SX/1658M, H8SX/1663, H8SX/1665, H8SX/1665M, H8SX/1668R, H8SX/1668M
78K Family
78K0/Ix2, 78K0/Kx2, 78K0/Kx2-A, 78K0/Kx2-C, 78K0/Kx2-L, 78K0/Lx3, 78K0R/Ix3, 78K0R/Kx3, 78K0R/Kx3-A, 78K0R/Kx3-C, 78K0R/Kx3-L, 78K0R/Kx3-L, 78K0R/Lx3
Renesas SynergyTM 平台 Renesas SynergyTM 微控制器 S7 系列Renesas SynergyTM 微控制器 S5 系列Renesas SynergyTM 微控制器 S3 系列Renesas SynergyTM 微控制器 S1 系列
模拟设备
(混合信号)
SRAMEEPROMop-amp等。
电力设备 IGBTMOSFET等。
复合半导体器件 光电子
ASSP R-IN32M3等。

列表

已变更 PLP 产品的列表

变更的 PLP 产品将会在此列出,列示时长约为变更日期后三个月。

List of Changed PLP Products (PDF)

终止了 PLP 的产品列表

由于我们的材料供应商的生产政策变更或其他原因,考虑到某些产品可能会对 QCD(质量、成本和交付)造成影响,这些产品将终止参与该计划。瑞萨电子了解 PLP 对于客户挑选器件起着重要的作用。

在发生任何可能会影响 PLP 参与产品的变更时,瑞萨电子将会尽最大努力即时提供所有相关信息。

终止了 PLP 的产品列表: List of Products Terminated from PLP (XLSX)

重要说明

在使用该计划前,请仔细阅读并理解以下内容。

  1. 有关该计划的所有信息只公布在网站上。变更记录也将公布于此。请定期查看。
  2. 该计划指明了产品的供货期。
  3. 产品参与该计划的情况、终止日期以及计划的内容可能会因我们无法控制的情况而产生变化。如果发生任何变更,我们会将其公布在网站上。
  4. 在该计划生效期间,因我们无法控制的情况,可能会发出产品规格、生产设备或材料变更的 PCN(产品变更通知)。
  5. 即使在该计划生效期间,一个 PLP 产品也有可能会被替换为该计划中的另一个(同等)产品。适用于该情况的产品将会在网站上列表公布,公布时长约为变更后的三个月。
  6. 对于部分产品(例如:存储器),即使是在该计划生效期间,客户也会期望转换为兼容的产品。
  7. PLP 终止日期为正式公布时计划的日期。它可能会变更。

description文档

file_download下载