图像

瑞萨电子的相对湿度传感器具备高精确度和快速测量响应时间,使客户能够改善整个系统的性能和反馈控制。湿度传感器 IC 凭借坚固的碳化硅结构和创新设计展现出色的长期稳定性,能够改善使用寿命并降低有效成本。
湿度和温度传感器包含集成校准与温度补偿逻辑,可通过标准 I2C 输出提供完全校正的 RH 和 T 值。瑞萨电子的湿度传感器芯片理想适用于多种应用,包括用于测量医用氧气中的水蒸气含量,测量电冰箱等电器中的湿度,为工业过程、气候控制系统 (HVAC)、气象站、便携式个人健康设备等需要湿度检测功能的设备监测空气湿度。
湿度传感器 IC(也称为 RH 传感器或湿度检测器)是一种用来测量系统中的相对湿度 (RH) 的器件,并且可将信息以数字方式返回至系统。多个因素影响湿度传感器的质量,包括精确度、响应时间、分辨率和偏移误差。Renesas 湿度传感器具备行业领先的规格,有助于解决产品设计中面临的挑战,并为客户带来竞争优势。
器件型号 | 描述 | 数据手册 | 订购 |
---|---|---|---|
HS4101 | Relative Humidity and Temperature Sensor, Analog Output, ±1.5% RH | ![]() |
立即购买 ![]() |
HS4001 | Relative Humidity and Temperature Sensor, Digital Output, ±1.5% RH | ![]() |
立即购买 ![]() |
HS3101 | Relative Humidity and Temperature Sensor with Membrane | ![]() |
立即购买 ![]() |
HS3001 | 高性能相对湿度与温度传感器 | ![]() |
立即购买 ![]() |
Learn about Renesas’ HS4XXX family of relative humidity and temperature sensors provide high accuracy, fast measurement response time, and ultra-low power consumption in a small package size, making them ideal for a wide number of applications ranging from portable devices to products designed for harsh environments
![]() |
Enabling good air quality in our homes with next generation humidity sensors | 博客 | 2022年6月22日 |
![]() |
It’s a Wearable, it’s a Prosthetic, it’s an IoT Walking Cane | 博客 | 2019年2月9日 |
![]() |
Understanding Relative Humidity and Dew Point | 博客 | 2018年3月16日 |
![]() |
Why Does MOx Make the Difference? | 博客 | 2017年11月15日 |