瑞萨提供创新型高性能气体传感器,适用于室内空气质量(IAQ)、室外空气质量(OAQ)、制冷空气质量(RAQ) 和工业泄漏检测。瑞萨的气体传感器能够准确检测挥发性有机化合物(VOC)、氮氧化物(NOx)、臭氧(O3)、氢气(H2)和其他易燃气体,并利用经过 15 年以上验证具有稳定性和可靠性的先进传感材料。
为了满足您的需求,瑞萨提供两个气体传感器平台:ZMOD和SGAS。 ZMOD 平台是一款集成式数字校准气体传感器,非常适合大容量消费电子和工业 IAQ 应用,而模拟 SGAS 系列最适合工业控制和泄漏检测应用。
ZMOD 气体传感器平台


ZMOD 系列提供各种集成式数字传感器模块,具备业界一流的稳定性和灵敏度。除了经过化学和电气校准外,该平台的灵活接口还支持通过软件配置的室内、室外和制冷空气质量检测解决方案,适用于挥发性气体、臭氧和氮氧化物气体。
瑞萨有着丰富的精密 ASIC 交付经验,此类产品不仅具有高准确性和能源效率,而且能够通过软件配置实现极高的灵活性。感测材料和感测控制方面的综合经验造就了最准确和灵活的气体检测平台。
瑞萨提供可配置感测平台的能力来自三个因素:材料、温度和时间。MOx 材料对空气质量污染物极为敏感,并且经过多年的开发和验证,其制造过程受到良好控制。瑞萨能够改变工作温度和温度变化的时间,是因为拥有创新型 ASIC。这三个参数构成一个可调谐的系统,能够可靠检测各种空气污染物。我们的 ZMOD 平台可以利用基于目标气体的关键参数来优化灵敏度,并提供最终支持固件的气体检测平台。瑞萨先进的制造供应链、一致性校准和基于 JEDEC 的资格认证确保为客户提供最佳结果。
ZMOD4410 室内空气质量平台
- 气体传感器平台可检测室内环境中的微量气体,并翻译德国环境署 (UBA) 的定义
- 传感器输出基于嵌入式人工智能,并使用机器学习进行训练,以确保精度和零件间的一致性
- 气体传感器模块配有固件库,可以改变传感器的行为,支持在单个房间中的应用(如浴室和厨房),以解决独特的空气质量问题
- 典型应用包括恒温控制器、空气净化器、楼宇控制、智能风扇、厨房油烟机和暖通空调设备
- 低功耗配置支持使用电池电源的应用
- 提供防水包装,防护等级为 IP67
产品型号 | 描述 | 数据手册 | 订购 |
---|---|---|---|
ZMOD4410 | IAQ 传感器平台 | ![]() |
立即购买 ![]() |
ZMOD4410-EVK | IAQ 传感器平台评估套件 | ![]() |
立即购买 ![]() |
下载: ZMOD4410 Gas Sensor for Indoor Air Quality Overview (PDF)
ZMOD4510 室外空气质量平台
ZMOD4510 是业界首款数字室外空气质量(OAQ)传感器模块,经过校准,能够检测臭氧(O3)和氮氧化物 (NOx)气体,这些气体会导致不良空气质量。这些设备与美国环境保护署(EPA)空气质量指数(AQI)关联,提供对此类气体提供可靠的测量和检测。这些传感器提供重要信息,帮助个人管理其健康和日常活动,并支持系统有效管理建筑物、工厂和家庭中的智能空气处理系统。
产品型号 | 描述 | 数据手册 | 订单 |
---|---|---|---|
ZMOD4510 | OAQ 传感器平台 | ![]() |
立即购买 ![]() |
ZMOD4510-EVK | OAQ 传感器平台评估套件 | ![]() |
立即购买 ![]() |
ZMOD4450 制冷空气质量平台
借助适用于制冷空气质量(RAQ)应用的 ZMOD4450 集成数字气体传感器模块,制造商能够为其智能冰箱增加新的气味检测和缓解功能。ZMOD4450 的软件经过配置,能够检测产生气味、影响食物味道或导致食物过早变质的各种气体。若能及早发现这些气体,包括乙烯、硫化氢、二甲基硫化物、三甲基胺等,消费者就能在变质食品影响其他食物之前对其进行识别和丢弃。
产品型号 | 描述 | 数据手册 | 订单 |
---|---|---|---|
ZMOD4450 | RAQ 传感器平台 | ![]() |
立即购买 ![]() |
ZMOD4450-EVK | RAQ 传感器平台评估套件 | ![]() |
立即购买 ![]() |
SGAS 系列气体传感器解决方案
IDT 的 SGAS 气体传感器系列产品包含微量氢、工业有机化学(包括 VOC、TVOC)及可燃气体传感器。器件采用创新的传感材料以实现行业领先的稳定性。这样能减少校准周期并延长产品使用寿命,从而降低因更换或现场重新校准传感器带来的成本。此外,卓越的气体灵敏度和选择性使客户能够检测出低浓度气体,同时避免错误读数。
部件型号 | 描述 | 产品说明书 | 订购 |
---|---|---|---|
SGAS701 | 氢传感器 | ![]() |
立即购买 ![]() |
SMOD701 | 氢传感器评估套件 | ![]() |
立即购买 ![]() |
SGAS707 | 工业有机化学传感器 | ![]() |
立即购买 ![]() |
SMOD707 | 工业有机化学传感器评估套件 | ![]() |
立即购买 ![]() |
SGAS711 | 可燃气体传感器 | ![]() |
立即购买 ![]() |
SMOD711 | 可燃气体传感器评估套件 | ![]() |
立即购买 ![]() |
下载: SGAS701, SGAS707 and SGAS711 Gas Sensors Overview (PDF | English, 日本語)
下载: Sensing Technologies and Sensor Solutions Overview (PDF)
关于适用于泄漏检测和室内空气质量(IAQ)应用的气体传感器,VOC 传感器
气体传感器(通常称为气体检测器)用于确定是否存在特定气体以及存在的数量。任何气体检测系统的核心都是传感器元件。气体传感器元件通常用于检测特定气体,并将测量值转换为可由系统解读的电信号。影响气体传感器质量的因素有多个,包括精度(测量的精度)、灵敏度(检测含量极低的气体)、选择性(在存在其他气体时的性能)和稳定性(其每年的可靠程度)。
瑞萨的气体传感器具备行业领先的规格,可满足工业泄漏检测和室内空气质量(IAQ)应用的需求。可用于测量是否存在氢气、甲烷气体、丙烷气体、液化石油气(LPG)和挥发性有机化合物(VOC)和总挥发性有机化合物(TVOC)。
MOx 传感器技术提供卓越的性能
众所周知,MOx 传感器(有时称为化学电阻式传感器)能够在要求严苛的应用中提供成本较低同时也非常可靠的性能(与非 MOx 传感器相比较)。使用了10多年的MOx 材料和相应的沉积方法可确保生产出重复性和可靠性极高的传感器,让您能够安全地预测产品的未来性能。
液化石油气(LPG)和丙烷气体传感器
液化石油气和丙烷气体传感器用于检测碳氢化合物气体的混合物。这些气体用作加热器、烹饪设备和车辆的燃料。不幸的是,这些系统可能会泄露少量气体到环境中。尽管目前已经有成熟的方法可以量化爆炸水平,如催化可燃传感器和非分散红外气体(NDIR)传感器,但检测微量气体或 ppm 水平对于许多传感器技术来说仍是一个挑战。瑞萨丙烷气体传感器的高灵敏度和快速响应使查找泄漏点变得更加容易。
甲烷气体传感器
甲烷气体传感器能够监测无色无味的碳氢化合物气体。快速检测甲烷气体至关重要,因为它是造成气候污染和全球变暖的一个因素。尽管目前已经有成熟的方法可以量化爆炸水平,如催化可燃传感器和非分散红外气体(NDIR)传感器,但检测微量气体或 ppm 水平对于许多传感器技术来说仍是一个挑战。瑞萨甲烷气体传感器的高灵敏度和快速响应使得查找泄漏点变得更加容易。