瑞萨电子热电堆气体探测器能支持有高精度和高性能要求的 NDIR-CO2 传感器。 TO-5 封装中的硅基单通道和双通道探测器能针对 CO2 气体进行优化的过滤。 此款探测器有两个版本,每个版本具有不同的有效面积。 一个表面面积为 0.6x0.6mm,另一个为 1.2 x 1.2mm。

 
图像
单通道
图像
双通道
 

 

CO2 应用包括 HVAC 系统、有高性能和高精度要求的工业和医疗产品。 更大的温度范围,最高工作温度可达 125 °C。

文档

类型 文档标题 日期
手册 PDF 3.43 MB 日文
1 item
Thermopile Gas Detectors Supporting CO₂ Modules

Renesas Thermopile gas detectors support CO2 sensors requiring high precision and performance. The silicon-based single and dual-channel detectors in TO-5 packages are available with filtering that is optimized for CO2 gas and support applications requiring high performance and accuracy such as HVAC systems, industrial and medical products. The extended temperature range operates up to 125 °C.

工具集资源