图像

Renesas 推出了采用 Zero-Distortion™ 和 Glitch-Free™ 技术的引脚兼容 IQ 解调器产品,具有全球最低功耗和最低 IM3 失真,同时可使最高有效位 (MSB) 增益过渡期间的过冲振铃低于 0.5 dB。 同样地,Renesas 还推出了采用 Zero-Distortion™ 技术的 IQ 调制器产品,具有极高的 IP3 和 IP2 性能,与其他同类竞争设备相比,可实现卓越的邻道泄漏比 (ACLR) 性能。
IQ 调制器可用于无线电发送器,能够以非常有序且精准的方式来更改信号的幅度和相位,以便对数据进行调制,或者将数据编码到正弦波。 I 和 Q 指的是: “I”是波的同相分量,“Q”是信号的正交(信号之间的 90 度相位差)部分。 调制器的实施更为简单,只需操纵单个 I 和 Q 信号分量的相位和幅度即可,无需尝试直接精准地更改正弦波的幅度和相位。
IQ 解调器可用于无线电接收器,从本质上说,其与 IQ 调制器的作用正相反。 也就是说,IQ 解调器生成信号的 I 和 Q(幅度和相位)分量,以便将数据从已调信号中剥离,从而使数据得到解译。