Renesas 是射频电路研发创新的领导者,也是领先通信系统提供商所信赖的供应商。我们使用 Smart Silicon™ 方法将最佳工艺技术与我们独特的电路级创新相结合,打造差异化 RF 产品组合。

  • 电路级创新——提高系统级性能和可重复性、降低功耗、提高可靠性。
  • Smart Silicon™ 创新技术——独特的产品解决方案,使用最佳工艺技术在 SOI、GaAS、GaN 或 SiGe 中实现高性能
  • 值得信赖的合作伙伴——为全球领先的通信系统供应商提供技术,在全球网络中完成部署
  • 成熟的产品组合——丰富的产品组合,业经验证的可靠性,涵盖简单的单功能组件乃至复杂的 RF 子系统

业界领先的 RF 创新

Glitch-Free™ 技术:Renesas 的数字步进衰减器 (DSA) 几乎消除了标准 DSA 在 MSB 衰减状态转换过程中发生的瞬时过冲。采用 Glitch-Free 技术,ADC 的放大器损坏和信息损失得以避免。

FlatNoise™ 技术:增益在下降时,Renesas 的可变增益放大器 (VGA) 噪声系数在关键区域基本持平。通过增强信噪比 (SNR),可显著降低射频电工程师的设计限制。

Zero-Distortion™ 技术:Renesas 的 RF 放大器RF 混频器通过降低本底噪声和三阶互调失真,改善 SNR。这对于拥挤的频谱环境来说至关重要,因为这样可加强服务质量 (QoS) 并释放未利用的频谱。

K|Z| 恒阻抗技术:Renesas 的 RF 开关在 RF 端口间切换时能保持近乎恒定的阻抗。通过控制切换过程中的阻抗,可以最大程度地降低电压驻波比 (VSWR) 瞬态。这就提升了开关的可靠性,降低下游组件承受的电压应力,并改善系统总体性能。

KLIN 恒定线性度技术: Renesas 的可变增益放大器在调整增益时保持恒定的高线性度。随着增益降低,线性度 (OIP3) 会在关键域内保持恒定不变。这可防止随着增益降低而影响互调失真。

关于 Renesas 的 RF 解决方案

Renesas 提供高性能且功能全面的射频 (RF) 产品,帮助应对日益拥挤的无线电频谱产生的无用干扰。如今,更高的数据速率要求设备达到更佳的无线电信噪比,这就需要采用 Renesas 具有更高线性度的 RF 器件。Renesas 的专利 RF 解决方案提供独特的技术创新,可满足各种应用不断发展的需求,其中包括蜂窝 5G/4G 基站、通信系统、微波 (RF/IF)、CATV 测试测量和工业应用。

分类

RF 混频器

具有超低功耗和超低 IM3 失真的 RF 信号混频器和双混频器产品

RF 衰减器

适用于 RF 信号路径的 Glitch-Free 数字步进衰减器和电压可变衰减器

可变增益放大器 (VGA)

搭载 FlatNoise™ 技术的数控中频和射频可变增益放大器

射频合成器

可解决频率生成难题的 RF 合成器

射频开关

搭载 Kz 恒定阻抗技术的 SPDT、SP4T 和 SP5T RF 交换机

射频放大器

具有高线性、极低功耗特性,并搭载零失真技术的 RF 放大器

工业雷达传感器

集成式 4D 成像雷达

晶体管阵列

基于 UHF-1 SOI 工艺的 NPN、PNP 和 NPN-PNP 晶体管阵列

汽车 毫米波 雷达传感器

特别适合 ADAS 应用场景的 毫米波汽车雷达收发器

相位阵列波束形成器

适用于毫米波 (mmWave) 和 5G 波束控制应用的波束形成器 IC

调制器和解调器

搭载零失真和 Glitch-Free 技术的 RF 调制器和解调器

文档

类型 文档标题 日期
指南 PDF 2.24 MB
产品简述 PDF 983 KB
产品简述 PDF 1.08 MB
产品简述 PDF 438 KB
产品简述 PDF 1.07 MB
产品简述 PDF 1.12 MB
产品简述 PDF 395 KB
概览 PDF 1.15 MB
Application Brief PDF 686 KB
9 items