低能耗、小型化和功能集成是现代消费电子产品的主要趋势。 AnalogPAK 产品能够满足所有这些要求。

嵌入式高性能模拟单元(如运算放大器)可以通过客户定义的逻辑功能进行配置和控制,从而实现各种唤醒/休眠场景,并且提升精度。 所有宏单元均封装在一个 IC 中,以实现常见模拟与数字组件的高集成度。

图像

目标应用

  • 气体传感器模拟前端
  • 桥式传感器模拟前端
  • 具备补偿和增益微调功能的仪表放大器
  • 可调谐模拟滤波器
  • 光电二极管模拟前端
  • 带频率微调功能的三角波发生器
  • 使用压敏电阻传感器取代按钮
  • 带有可调整阈值的热保护
  • 其他对尺寸/价格要求严格的模拟电路

 

浏览 AnalogPAK 应用指南

文档

类型 文档标题 日期
白皮书 PDF 501 KB
手册 PDF 5.20 MB 日文
手册 PDF 4.61 MB English(英语)
3 items
AnalogPAK – Mixed-Signal ASIC with Advanced Analog Features

AnalogPAK consists of embedded high-performance analog blocks configured and controlled by customer-defined logic all packed into one integrated IC.