瑞萨电子的一系列电压基准源 (Vref) 电路可提供不受外部影响(如温度、输入电压、时间的变化)、精确稳定的基准电压。
瑞萨电子在浮置栅极阵列™ (FGA™) 和带隙技术中提供一系列高精度电压基准源。 瑞萨电子革命性的 FGA 电压基准源集成电路不依赖硅结产生的电压。 FGA 技术将精密电荷存储在一个基本不受温度、输入电压和时间等外部变化影响的浮置栅极单元上,从而产生极为精确和稳定的基准电压。 标准电压基准源性能被具有业内最高精度和稳定性,但功耗却是业内最低的产品系列提升到空前的高度。
ISL21010 是一种精密、低压降微功耗带隙电压基准源,采用节省空间的 SOT-23 封装。 其工作电压为单电源 2.2V - 5.5V(最小电压取决于电压选项),提供的基准电压精度为 ±0.2%。 ISL21010 可提供高达 25mA 的输出电流源,压降低至 150mV。
ISL21070 电压基准源属于模拟电压基准源,可在低电源电压下工作,最大工作电流低至 25µA。 此外,ISL21070 系列具有稳定的 ±0.2% 的初始精度以及 30ppm/°C 的温度系数。 这类基准源非常适用于通用场景,能以更低的成本满足性能需求。
ISL21080 属于模拟电压基准源,可在低电源电压下工作,工作电流典型值低至 310nA,最大工作电流为 1.5µA。 此外,ISL21080 系列具有稳定的 ±0.2% 的初始精度以及 50ppm/°C 的温度系数。
ISL21090 是一款超低噪音、高 DC 精度的精密电压基准源,具有较大的输入电压范围。 ISL21090 利用瑞萨电子先进的双极技术,可在 0.1Hz 到 10Hz 之间将噪音控制在1.0µVP-P (1.25V) 之下,并实现 0.02% (2.5V) 的初始电压精度。
ISL60002 FGA 电压基准源属于超高精度的模拟电压基准源,采用瑞萨电子专有的浮置栅极模拟技术,可在低电源电压下工作,工作电流低至 350nA。 此外,ISL60002 系列具有稳定的 ±1.0mV 的初始精度以及 20ppm/°C 的温度系数。 ISL60002 系列初始精度和温度性能稳定,加上电源电压较低且功耗低至 350nA,无需牺牲热稳定性即可降低功耗,因此是转换系统的理想搭档。
X60003 FGA 电压基准源属于超高精度的模拟电压基准源,采用瑞萨电子专有的浮置栅极模拟技术,与传统的带隙、掩埋齐纳或 XFET™ 技术相比,具备更高的性能水平。
VOUT (V) |
Supply Voltage Vs Range |
Technology |
Temperature Coefficient (ppm/°C) |
Initial Accuracy (% Vout) (% Vout) |
Hysteresis (ppm) |
IS (mA) |
ISINK (Max) (mA) |
ISOURCE (Max) (mA) |
Output Noise (Typical) |
Low Frequency Noise (µVPP) |
LTD Stability (ppm) |
Initial Accuracy (mV (±)) (mV (±)) |
VS (Min) (V) |
VS (Max) (V) |
Qualification Level |
Lead Count (#) |
Pkg. Type |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||
Micropower Voltage Reference | 1.5 | 2.2 to 5.5 | Band-gap | 15 | 0.2 | 100 | 0.1 | 118 | 25 | 20 µVRMS | 35 | 110 | 2.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 2.09 | |
Micropower Voltage Reference | 2.048 | 2.2 to 5.5 | Band-gap | 15 | 0.2 | 100 | 0.1 | 118 | 25 | 26 µVRMS | 58 | 50 | 2.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 2.78 | |
Micropower Voltage Reference | 2.5 | 2.6 to 5.5 | Band-gap | 15 | 0.2 | 100 | 0.1 | 118 | 25 | 37 µVRMS | 67 | 110 | 2.6 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 2.78 | |
Micropower Voltage Reference | 3 | 3.1 to 5.5 | Band-gap | 15 | 0.2 | 100 | 0.1 | 126 | 25 | 36 µVRMS | 86 | 50 | 3.1 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | ||
Micropower Voltage Reference | 3.3 | 3.4 to 5.5 | Band-gap | 15 | 0.2 | 100 | 0.1 | 126 | 25 | 40 µVRMS | 95 | 50 | 3.4 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 2.09 | |
Micropower Voltage Reference | 4.096 | 4.2 to 5.5 | Band-gap | 15 | 0.2 | 100 | 0.1 | 126 | 25 | 56 µVRMS | 112 | 110 | 4.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 2.09 | |
Micropower Voltage Reference with 1.024V Output Voltage | 1.024 | 2.2 to 5.5 | Band-gap | 15 | 0.2 | 100 | 0.1 | 118 | 25 | 14 µVRMS | 24 | 110 | 2.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 0.9544 | |
300nA NanoPower Voltage References with 1.5 VOUT | 1.5 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.5 | 100 | 0.0015 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 7.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 1.97 |
300nA NanoPower Voltage References with 2.048 VOUT | 2.048 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.3 | 100 | 0.0015 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 6.2 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
300nA NanoPower Voltage References with 2.5 VOUT | 2.5 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.3 | 100 | 0.0015 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 7.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 1.97 |
300nA NanoPower Voltage References with 3.0 VOUT | 3 | 3.2 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.2 | 100 | 0.0015 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 6 | 3.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 1.97 |
300nA NanoPower Voltage References with 3.3 VOUT | 3.3 | 3.5 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.2 | 100 | 0.0015 | 10 | 10 | 30 µVPP | 30 | 50 | 6.6 | 3.5 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
300nA NanoPower Voltage References with 4.096 VOUT | 4.096 | 4.5 to 8.0 | Floating Gate Array | 50 | 0.2 | 100 | 0.0015 | 10 | 10 | 30 µVPP | 30 | 50 | 8.2 | 4.5 V | 8 V | Standard | 3 | SOT23 | 1.97 |
300nA NanoPower Voltage References with 0.9 VOUT | 0.9 | 2.0 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.7 | 100 | 0.0015 | 10 | 10 | 40 µVPP | 30 | 60 | 6.3 | 2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 1.97 |
300nA NanoPower Voltage References | 1.024 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.7 | 100 | 0.0015 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 7.2 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
300nA NanoPower Voltage References with 1.25 VOUT | 1.25 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 50 | 0.6 | 100 | 0.0015 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 7.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference with 1.25 VOUT | 1.25 | 3.7 to 36 | Bipolar | 7 | 0.02 | 1.28 | 10 | 20 | 1 µVPP | 1.2 | 20 | 0.375 | 3.7 V | 36 V | Standard | 8 | SOICN | ||
Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference with 2.5 VOUT | 2.5 | 3.7 to 36 | Bipolar | 7 | 0.02 | 1.28 | 10 | 20 | 1.9 µVPP | 1.9 | 20 | 0.5 | 3.7 V | 36 V | Standard | 8 | SOICN | 8.29 | |
Ultra-Low Noise, Precision Voltage Reference with 5.0 VOUT | 5 | 7 to 36 | Bipolar | 7 | 0.025 | 1.33 | 10 | 20 | 4.2 µVPP | 4.2 | 20 | 0.125 | 7 V | 36 V | Standard | 8 | SOICN | 8.29 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.25 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.08 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 2.5 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.04 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 9.4 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 3.3 | 3.5 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.03 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 3.5 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 9.4 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.024 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.1 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.2 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.08 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 6.44 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.8 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.06 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 6.44 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 2.048 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.05 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 9.4 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 2.6 | 2.8 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.04 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 2.8 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 3 | 3.2 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.03 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 1 | 3.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.25 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.2 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 4.63 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 2.5 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.1 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 4.63 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 3.3 | 3.5 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.08 | 100 | 0.0007 | 20 | 20 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 3.5 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.024 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.24 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.2 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.21 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 1.8 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.14 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 4.63 |
Precision Low Power FGA™ Voltage References | 2.048 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.12 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 4.63 |
Precision Low Power FGA Voltage References | 2.6 | 2.8 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.1 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 2.8 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA Voltage References | 3 | 3.2 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.08 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 2.5 | 3.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA Voltage References | 1.25 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.4 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA Voltage References | 2.5 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.2 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 3.02 |
Precision Low Power FGA Voltage References | 3.3 | 3.5 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.15 | 100 | 0.0007 | 20 | 20 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 3.5 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 3.02 |
Precision Low Power FGA Voltage References | 1.024 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.49 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA Voltage References | 1.2 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.42 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 3.02 |
Precision Low Power FGA Voltage References | 1.8 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.28 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | 3.02 |
Precision Low Power FGA Voltage References | 2.048 | 2.7 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.24 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 2.7 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA Voltage References | 2.6 | 2.8 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.2 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 2.8 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 | |
Precision Low Power FGA Voltage References | 3 | 3.2 to 5.5 | Floating Gate Array | 20 | 0.17 | 100 | 0.0009 | 7 | 7 | 30 µVPP | 30 | 50 | 5 | 3.2 V | 5.5 V | Standard | 3 | SOT23 |