概览

简介

ISL80505 是一款单输出低压差稳压器(LDO),能够提供高达 500mA 的输出电流。 该 LDO 在输入电压为 1.8V 至 6V 的条件下运行。 ISL80505 的输出电压可在 0.8V 至 5.5V 范围内编程。 该产品系列采用亚微米级的 BiCMOS 流程来提供一流的模拟性能和总体价值。 这种 CMOS LDO 的作为负载功能的静态电流显著低于双极 LDO,因此可提供更高的效率和更小的封装。 先进的内部补偿可实现极快的负载瞬态响应和出色的 PSRR。 ISL80505 在所有负载、电压和温度变化(TJ = -40°C 至 +125°C)范围内提供 ±1.8% VOUT 精度。 软启动引脚上的外部电容可提供输出电压斜升的可调节软启动以控制涌入电流。 ENABLE 功能可将部件置于低静态电流关断模式。

特性

  • 在整个线路、负载和 TJ = -40°C 至 +125°C 范围内保证 ±1.8% VOUT 精度
  • 极低的 45mV 压差(VOUT = 2.5V 时)
  • 使用 4.7µF 输出陶瓷电容器可保持稳定
  • 极快的瞬态响应
  • 可编程输出软启动时间
  • 在宽频率范围内具有出色的 PSRR
  • 限流保护
  • 热关断功能
  • 采用 8 引脚 DFN 封装
  • 无铅(符合 RoHS)

产品对比

应用

文档

类型 文档标题 日期
数据手册 PDF 1007 KB
手册 PDF 5.49 MB 日文
手册 PDF 5.35 MB 日文
产品变更通告 PDF 169 KB
白皮书 PDF 1.10 MB English(英语)
产品变更通告 PDF 326 KB
手册 PDF 2.58 MB English(英语) , 日文
应用文档 PDF 509 KB
应用文档 PDF 397 KB
9 items

设计和开发

开发板与套件

开发板与套件

模型