电源管理

概览

描述

MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • High speed switching
  • Low drive current
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 5.3 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free
  • Halogen-free
  • High density mounting

文档

文档标题 类型 日期
PDF145 KB
数据手册
PDF3.27 MB日本語
应用文档
PDF648 KB日本語
应用文档
PDF1.60 MB
其他
PDF721 KB
其他
PDF15.93 MB
其他

设计和开发

模型

模型

Title Type Date
LIB3 KB
模型 - SPICE
 

支持