MOSFETs suitable for switching (motor drive, etc.) and load switch applications. Low on-resistance, high-speed switching, and high-robustness.

特性

  • Capable of 4.5 V gate drive
  • Low drive current
  • High density mounting
  • Low on-resistance
    RDS(on) = 8.5 mΩ typ. (at VGS = 10 V)
  • Pb-free
  • 产品选择

    器件号 Part Status Pkg. Type Carrier Type Buy Sample
    Active SOP Embossed Tape
    Availability
    Active SOP Embossed Tape
    Availability

    文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    RJK0355DSP Datasheet 数据手册 PDF 118 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB

    下载

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    模型
    RJK0355DSP SPICE Data 模型 LIB 3 KB