The 2SK3424 is a Nch Single Power Mosfet 30V 48A 11.5Mohm Mp-25/To-220Ab.

特性

  • 4.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 11.5 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 24 A)
  • Low gate charge
    QG = 34 nC TYP. (ID = 48 A, VDD = 24 V, VGS = 10 V)
  • Built-in gate protection diode
  • Surface mount device available
  • description文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    2SK3424 Data Sheet (D14640EJ2V0DS00) 日本語 数据手册 PDF 196 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB