The 2SK3385 is a Nch Single Power Mosfet 60V 30A 28Mohm Mp-3/To-251.

特性

  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 28 mΩ MAX. (VGS = 10 V, ID = 15 A)
    RDS(on)2 = 45 mΩ MAX. (VGS = 4.0 V, ID = 15 A)
  • LowCiss: Ciss = 1500 pF TYP.
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package
  • description文档

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    数据手册与勘误表
    2SK3385 Data Sheet 数据手册 PDF 230 KB
    应用指南 & 白皮书
    Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB

    file_download下载

    文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
    模型
    2SK3385 SPICE Data Model - SPICE ZIP 1 KB
    2SK3385 SPICE Model - Other ZIP 1 KB