概览

简介

The 2SJ647 is a Pch Single Power Mosfet -20V -0.4A 1450Mohm Ssp/Sc-70.

特性

  • 2.5 V drive available
  • Low on-state resistance
    RDS(on)1 = 1.45 Ω MAX. (VGS = −4.5 V, ID = −0.2 A)
    RDS(on)2 = 1.55 Ω MAX. (VGS = −4.0 V, ID = −0.2 A)
    RDS(on)3 = 2.98 Ω MAX. (VGS = −2.5 V, ID = −0.15 A)
  • 产品对比

    应用

    文档

    类型 文档标题 日期
    产品变更通告 PDF 116 KB 日文
    应用文档 PDF 648 KB 日文
    数据手册 PDF 192 KB 日文
    3 items

    设计和开发

    模型