The 2SJ599-ZK is a Pch Single Power Mosfet -60V -20A 75Mohm Mp-3Zk/To-252.

特性

  • Low on-state resistance:
    RDS(on)1 = 75 mΩ MAX. (VGS = –10 V, ID = –10 A)
    RDS(on)2 = 111 mΩ MAX. (VGS = –4.0 V, ID = –10 A)
  • Low input capacitance:
    Ciss = 1300 pF TYP. (VDS = –10 V, VGS = 0 V)
  • Built-in gate protection diode
  • TO-251/TO-252 package

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
star 2SJ599 Data Sheet 数据手册 PDF 237 KB
Attention of Handling Semiconductor Devices 日本語 应用文档 PDF 648 KB
功率MOS FET 功率MOS FET使用时的注意事项 其他 PDF 1.60 MB
功率MOS FET 应用例子 其他 PDF 721 KB
可靠性手册 其他 PDF 15.93 MB

file_download下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
2SJ599 SPICE Data Model - SPICE ZIP 0 KB