瑞萨的简单数字电源模块为 FPGA、ASIC、DSP 和微处理器提供可靠的电源。其利用了数控电源的优势,同时无需在非易失性存储器中存储操作参数。配置通过引脚设置电阻选择来执行,而 PMBus 接口也可用于运行期配置和遥测。

主要特性

  • 瑞萨专有的 ChargeMode™ 控制架构可响应单个开关周期内的瞬态负载步骤,减少输出电容、成本和板空间。它还省去了外部补偿组件,并适应外部无源组件的老化。
  • 先进的 HDA 封装技术可在广泛的操作温度范围内提供优异的散热性能,无需气流或散热器。
  • 在线设计支持工具,包括PowerNavigator™PowerCompass™和 SIMPLIS 模型,开发和优化快速上市动力系统。

RAA210xxx系列主要差异

器件号 描述 VIN 范围 (V) ​​​VOUT 范围 (V) ​​​IOUT 范围 (A) 引脚兼容的全数字电源模块器件
RAA210825 25A DC/DC 单通道电源模块 4.5 - 14 0.6 - 5 25 ISL8277M (25A)
RAA210833 33A DC/DC 单通道电源模块 4.5 - 14 0.6 - 5 33 ISL8278M (33A)
RAA210850 50A DC/DC 单通道电源模块 4.5 - 14 0.6 - 5 50 ISL8272M (50A)
RAA210870 70A DC/DC 单通道电源模块 4.5 - 14 0.6 - 2.5 70 ISL8273M (80A)
RAA210925 25A/25A DC/DC 双通道电源模块 4.5 - 14 0.6 - 5 25/25 ISL8274M (Dual 30A)

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
应用指南 & 白皮书
Simple Digital Power Module White Paper English, 日本語 白皮书 PDF 266 KB

开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
RTKA2108252H00000BU RAA210825 Evaluation Board 评估 Renesas
RTKA2108332H00000BU RAA210833 Eval Board 评估 Renesas
RTKA2108502H00000BU RAA210850 Evaluation Board 评估 Renesas
RTKA2108702H00000BU RAA210870 Evaluation Board 评估 Renesas
RTKA2109252H00000BU RAA210925 Evaluation Board 评估 Renesas