图像
ISL9122AIIN-EVZ 平台可对 WLCSP 封装的 ISL9122A 超低 IQ 升降压稳压器的高性能功能进行快速评估。ISL9122A 是高度集成的非反相升降压开关稳压器,可输入高于或低于调节输出电压的输入电压。该稳压器可在升降压模式间自动转换且没有显著的输出干扰。此外,它还具有极低的静态电流消耗、卓越的效率和 I2C 接口,允许用户访问其内部寄存器以控制输出电压和操作模式。
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
此经济实惠的解决方案应用广泛,适用于ISL9122A 超低 IQ 降压升压稳压器(输出电压可使用 I2C 进行调节)。