降压转换器是一种 DC/DC 电源转换器,具有降低电压和提升电流的功能。当电源电压高于 VIN时,就需要用这种转换器降低电压。通常降压转换器只需最小尺寸的外部元件就能实现最高效率的解决方案。

如果不确定是低功率线性稳压器还是高效率开关稳压器更适合您的设计, 请点击线性稳压器和开关稳压器了解更多。

分类

降压控制器(外部 FET)

单路、双路、三路和四路降压控制器

降压稳压器(集成开关)

用于电压降压和电流提升,并带集成 FET 的 DC/DC 电源转换器

文档

类型 文档标题 日期
白皮书 PDF 1.07 MB
白皮书 PDF 468 KB
白皮书 PDF 526 KB
白皮书 PDF 378 KB
白皮书 PDF 637 KB English(英语)
白皮书 PDF 448 KB English(英语)
应用文档 PDF 279 KB
7 items
High-performance 80V Dual-phase Buck and Boost Controllers for GaN FETs

An overview of the industry’s first high-performance 80V dual-phase buck and boost controllers optimized to drive GaN FETs. With high efficiency, tight load regulation and current sharing, these devices deliver ideal power solutions for industrial automation, telecommunications, medical and automotive applications.