图像
瑞萨电子提供丰富的 PWM 控制器产品组合,适用于需要隔离变压器的开关模式 DC/DC 和 AC/DC 电源,如离线 AC/DC 和 -48V 电信输入 DC/DC 转换器。 此系列控制器和转换器的产品组合均包含单端与双端隔离式 PWM 控制器以及零电压开关 (ZVS) 全桥控制器。
您可以参考以下表格,寻找最符合您隔离电源项目需求的产品:
拓扑结构特性 | 反激 | 正激(双开关) | 有源钳位正激 | 推拉 | 半桥 | 全桥 ZVS | 全桥(电信)硬开关 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
推荐功率电平 | <150W | 120W~200W | 120- 400W | 100W~500W | 150W~500W | >400W | >400W |
效率 | 最低 ~70-80% | 中等 ~ 80-90% | 高 85~92% | 中等 ~ 85-93% | 高 ~ 95%+ | 高 ~ 95%+ | 高 ~ 95%+ |
推荐设备 | ISL884x ISL672x | ISL672x | ISL6726 | ISL6741 | ISL674x | ISL675x | ISL674x |
PFC 级 | ISL673x | ||||||
成本 | 最低 | 低 | 低 | 低 | 中 | 高 | 高 |
传输函数 = Vout/Vin | (Ns/Np)*D/(1-D) | (Ns/Np)*D | (Ns/Np)*D | 2*(Ns/Np)*D | (Ns/Np)*D | 2*(Ns/Np)*D | 2*(Ns/Np)*D |
高输入电压 | 有利于偏置电源 | 有利于 2 开关正激 | 有利 | 不推荐 | 有利 | 有利 | 有利 |
最大占空比 | < 100% | < 50%(带有源钳位时为 70%) | 70% | < 各 50% | < 各 50% | < 各 50% | < 各 50% |