为满足客户不断增长的需求,瑞萨电子推出的微控制器和微处理器产品,可让客户充分利用现有资源,同时提供出色的可扩展性。

瑞萨微控制器和微处理器提供多种存储器和封装选项,具有运行快速、可靠性高、低成本和环保的特性。

融合最新工艺技术,集成大容量闪存,应用范围广泛,包括需要高质量和高可靠性的要求严苛的应用领域,如汽车工业。

配备强大的支持系统,以帮助减少研发成本,缩短研发时间。包含各种开发工具,包括来自其他公司的产品,并受到广泛的技术文档、软件库和活跃用户社区的支持。作为全球位列前茅的 MCU/MPU 供应商,瑞萨在各种微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU) 的基础上,带来最出色、最强大的解决方案。

MCU / MPU 选择工具

产品阵容

Arm® 内核和 RISC-V内核

32/64 位 MPU

Renesas RZ Family MCU

高性能

最高工作频率:125MHz-1.5GHz

特点:

  • 多核(多达 8 个核心)
  • 支持 Linux 或 RTOS 系统
  • 大容量片上 RAM
  • DRP*1 图像处理加速
  • DRP-AI DNN 加速

*1 DRP: Dynamically Reconfigurable Processor

Arm® 内核

32 位 MCU

Renesas RA Family MCU

Arm 生态系统

最高工作频率:48-200MHz

特点:

  • 高效率
  • 高级的安全
  • 灵活配置软件包

32 位 MCU

Renesas Synergy Family MCU

通过认证的平台

最高工作频率:32-240MHz

特点:

  • 通过认证的软件和工具

瑞萨内核

32 位 MCU

Renesas RX Family MCU

电源效率

最高工作频率:32-240MHz

特点:

  • 出色的电源效率
  • 大容量闪存
  • 广泛的产品线

8/16 位 MCU

Renesas RL78 Family MCU

低功耗

最高工作频率:20-32MHz

特点:

  • 超低功耗
  • 提供少管脚封装产品线

32 位 MCU(汽车)

Renesas RH850 Family MCU

用于汽车

其他

分类

采用 Arm® Cortex®-M 内核的 RA 系列 32 位 MCU

搭载 Arm® Cortex®-M33、M23 和 M4 处理器内核的 32 位 MCU

RZ 64 位和 32 位 MPU

基于 32 位和 64 位 Arm® 的高性能微处理器

RL78 Low Power 8 & 16-bit MCUs

8 位和 16 位、低功耗的高性能微控制器

RX 系列 32 位高功效 MCU

32 位高性能的节能微控制器

RH850 Automotive MCUs

32-bit automotive MCUs with functional safety and embedded security

Renesas Synergy™ 平台 MCU

32 位 Arm® Cortex®-M 高性能微控制器

Other MCUs & MPUs

MCU/MPU products that provide excellent expandability

文档

文档标题 类型 降序排列 日期
PDF5.69 MB日本語
手册
PDF7.09 MB日本語
手册
PDF9.07 MB日本語
手册
PDF4.89 MB日本語
传单
PDF618 KB日本語
传单
 

视频和培训

Advancing Interactive Intelligence

The world has significantly changed over the past year, putting more pressure and urgency on how we use the digital products around us more intelligently and efficiently. Find out how the technology and building blocks we have today to develop the next generation of transformative devices for the greater good of world around us.