为满足客户不断增长的需求,瑞萨电子推出的微控制器和微处理器产品,可让客户充分利用现有资源,同时提供出色的可扩展性。
瑞萨微控制器和微处理器提供多种存储器和封装选项,具有运行快速、可靠性高、低成本和环保的特性。
融合最新工艺技术,集成大容量闪存,应用范围广泛,包括需要高质量和高可靠性的要求严苛的应用领域,如汽车工业。
配备强大的支持系统,以帮助减少研发成本,缩短研发时间。包含各种开发工具,包括来自其他公司的产品,并受到广泛的技术文档、软件库和活跃用户社区的支持。作为全球位列前茅的 MCU/MPU 供应商,瑞萨在各种微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU) 的基础上,带来最出色、最强大的解决方案。
产品阵容
Arm® 内核
32/64 位 MPU
最高工作频率:125MHz-1.5GHz
特点:
- 多核(多达 8 个核心)
- 支持 Linux 或 RTOS 系统
- 大容量片上 RAM
- DRP*1 图像处理加速
- DRP-AI DNN 加速
*1 DRP: Dynamically Reconfigurable Processor
32 位 MCU
32 位 MCU
32 位 MCU (基于SOTB™ 制程工艺)
瑞萨内核
32 位 MCU
8/16 位 MCU
32 位 MCU(汽车)
其他