为满足客户不断增长的需求,瑞萨电子推出的微控制器和微处理器产品,可让客户充分利用现有资源,同时提供出色的可扩展性。

瑞萨微控制器和微处理器提供多种存储器和封装选项,具有运行快速、可靠性高、低成本和环保的特性。

融合最新工艺技术,集成大容量闪存,应用范围广泛,包括需要高质量和高可靠性的要求严苛的应用领域,如汽车工业。

配备强大的支持系统,以帮助减少研发成本,缩短研发时间。包含各种开发工具,包括来自其他公司的产品,并受到广泛的技术文档、软件库和活跃用户社区的支持。作为全球位列前茅的 MCU/MPU 供应商,瑞萨在各种微控制器 (MCU) 和微处理器 (MPU) 的基础上,带来最出色、最强大的解决方案。

产品阵容

Arm® 内核

32/64 位 MPU

Renesas RZ Family MCU

高性能

最高工作频率:125MHz-1.5GHz

特点:

  • 多核(多达 8 个核心)
  • 支持 Linux 或 RTOS 系统
  • 大容量片上 RAM
  • DRP*1 图像处理加速
  • DRP-AI DNN 加速

*1 DRP: Dynamically Reconfigurable Processor

32 位 MCU

Renesas RA Family MCU

Arm 生态系统

最高工作频率:48-200MHz

特点:

  • 高效率
  • 高级的安全
  • 灵活配置软件包

32 位 MCU

Renesas Synergy Family MCU

通过认证的平台

最高工作频率:32-240MHz

特点:

  • 通过认证的软件和工具

32 位 MCU (基于SOTB™ 制程工艺)

Renesas RE Family Embedded Controllers

创新工艺技术

最高工作频率:64MHz

特点:

  • SOTB™ 制程工艺技术
  • 全球顶级超低功耗
  • 能量收集

SOTB; Silicon On Thin Buried Oxide

瑞萨内核

32 位 MCU

Renesas RX Family MCU

电源效率

最高工作频率:32-240MHz

特点:

  • 出色的电源效率
  • 大容量闪存
  • 广泛的产品线

8/16 位 MCU

Renesas RL78 Family MCU

低功耗

最高工作频率:20-32MHz

特点:

  • 超低功耗
  • 提供少管脚封装产品线

32 位 MCU(汽车)

Renesas RH850 Family MCU

用于汽车

其他

文档和下载

文档标题 其他语言 类型 文档格式 文件大小 日期 降序排列
其他
Renesas RL78 Family Microcontrollers Brochure 日本語 传单 PDF 5.89 MB
Renesas RA Family of 32-bit MCUs with Arm® Cortex®-M Core Flyer 日本語 传单 PDF 391 KB
RX族32位MCU English, 日本語 手册 PDF 12.36 MB
Renesas RE Family 日本語 传单 PDF 390 KB