RZ/G1 高性能 32 位处理器具有 1GHz+ Arm® Cortex®-A 核心、3D 图形引擎、全高清 (HD) 视频引擎、安全 IP、高速接口(如 PCIe、SATA 和千兆以太网),以及在工业领域所需的嵌入式设备和其他功能。

主要特性

  • 功能强大的 1GHz+ CPU 的计算性能
  • 全高清视频编解码器
  • 3D 图形引擎
  • 高速接口(USB 3.0、SATA、PCI-e 和千兆以太网)
  • 安全(安全通信、数据保护和程序保护)

产品阵容

RZ/G1H

RZ/G1H 微处理器 (MPU) 是瑞萨电子在通用、图形和视频应用方面性能最好的工业设备。它配备有四核 Cortex®-A15 (1.4 GHz) 和四核 Cortex®-A7 (780 MHz) CPU、两个 32 位 DDR3 接口、一个 3D 图形引擎 (PowerVR G6400) 和两个专用通道,用于对全高清视频进行硬件加速编码和解码。
这款高端处理器还配备了高速 USB 3.0、PCI Express 和 SATA 接口以及其他全面的外设功能。RZ/G1H-PF MPU 的高性能使其能够在多个视频流上进行高性能图像处理,如图像识别和认证。

RZ/G1M

这款高规格嵌入式处理器适用于人机界面 (HMI) 解决方案,因为它配备了 1.5GHz (Arm® Cortex®-A15) 双核 CPU、双核 3D 图形引擎 (SGX544MP2)、两个 32 位 DDR3 存储器通道、支持全高清视频编码和解码的硬件,以及内置 USB 3.0、PCI Express 和 SATA 高速接口。

RZ/G1N

这款高规格嵌入式处理器具有 1.5GHz (Arm® Cortex®-A15) 双核 CPU、内置双核 3D 图形引擎 (SGX544MP2) 和支持全高清视频编码和解码的硬件。它保留了 RZ/G1M 的高可扩展性,适用于 HMI 解决方案。

RZ/G1E

这款嵌入式处理器适用于 HMI 解决方案,因为它拥有两个高效 1.0GHz (Arm® Cortex®-A7) CPU、一个 3D 图形引擎 (SGX540) 和支持全高清视频编码和解码的专用硬件。

RZ/G1 产品规格概览

产品名称 RZ/G1H RZ/G1M RZ/G1N RZ/G1E
产品号 R8A77420HA02BG R8A77430HA02BG R8A77440HA02BG R8A77450HA02BG
电源电压 3.3V / 1.8V / 1.5V / 1.03V 3.3V / 1.8V / 1.35V / 1.03V 3.3V / 1.8V / 1.35V / 1.03V 3.3V / 1.8V / 1.5V / 1.03V
CPU 核心 Arm® Cortex®-A15 四核 (1.4GHz) Arm® Cortex®-A7 四核 (780MHz) Arm® Cortex®-A15 双核(1.5GHz) Arm® Cortex®-A15 双核(1.5GHz) Arm® Cortex®-A7 双核(1.0GHz)
高速缓存存储器 L1 高速缓存:
I: 32KB,
D: 32KB
L2 高速缓存: 2MB
L1 高速缓存:
I: 32KB,
D: 32KB
L2 高速缓存: 512KB
L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存:  MB L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存: 1MB L1 高速缓存: I: 32KB, D: 32KB L2 高速缓存: 512KB
外部存储器 DDR3-1600 x 32 位 x 2 通道 DDR3L-1600 x 32 位 x 2 通道 DDR3L-1600 x 32 位 DDR3-1333 x 32 位
外部扩展 PCI Express 2.0 (单通道) x 1 通道 PCI Express 2.0 (单通道) x 1 通道 PCI Express 2.0 (单通道) x 1 通道 -
3D 图形 PowerVR® G6400 520MHz PowerVR® SGX544MP2 520MHz PowerVR® SGX544MP2 312MHz PowerVR® SGX540 260MHz
视频

视频显示器接口 x 3 通道

视频输入接口 x 4 通道

视频编解码器模块 (H.264) x 2 通道

视频显示器接口 x 2 通道

视频输入接口 x 3 通道

视频编解码器模块 (H.264) x 1 通道

视频显示器接口 x 2 通道

视频输入接口 x 3 通道

视频编解码器模块 (H.264) x 1 通道

视频显示器接口 x 2 通道

视频输入接口 x 2 通道

视频编解码器模块 (H.264) x 1 通道

音频

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 10 通道

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 10 通道

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 10 通道

串行声音接口 x 10 通道

采样率转换器 x 6 通道

存储接口

USB 3.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机 x 2 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 4 通道

多媒体卡 I/F x 2 通道

串行 ATA x 2 通道

USB 3.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 3 通道

多媒体卡 I/F x 1 通道

串行 ATA x 2 通道

USB 3.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 3 通道

多媒体卡 I/F x 1 通道

串行 ATA x 1 通道

USB 2.0 主机 x 1 通道

USB 2.0 主机/功能 x 1 通道

SD 主机 I/F x 3 通道

多媒体卡 I/F x 1 通道

安全 内置安全 IP 内置安全 IP 内置安全 IP 内置安全 IP
网络

CAN x 2 通道

以太网 AVB-兼容的千兆以太网

以太网 MAC

CAN x 2 通道

以太网 AVB-兼容的千兆以太网

以太网 MAC

CAN x 2 通道

以太网 AVB-兼容的千兆以太网

以太网 MAC

CAN x 2 通道

以太网 AVB-兼容的千兆以太网

以太网 MAC

其他外围设备

DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道

定时器脉冲装置 x 4 通道

比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选)

32位定时器 x 12 通道

PWM 定时器 x 7 通道

I²C x 8 通道

串行通信 I/F x 9 通道

高速串行通信 I/F x 2 通道

QSPI x 1 通道

时钟同步串行 I/F x 4 通道

DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道

定时器脉冲装置 x 4 通道

比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选)

32位定时器 x 12 通道

PWM 定时器 x 7 通道

I²C x 9 通道

串行通信 I/F x 15 通道

高速串行通信 I/F x 3 通道

QSPI x 1 通道

时钟同步串行 I/F x 3 通道

DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道

定时器脉冲装置 x 4 通道

比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选)

32位定时器 x 12 通道

PWM 定时器 x 7 通道

I²C x 9 通道

串行通信 I/F x 15 通道

高速串行通信 I/F x 3 通道

QSPI x 1 通道

时钟同步串行 I/F x 3 通道

DMAC INTC 看门狗定时器 x 1 通道

定时器脉冲装置 x 4 通道

比较匹配定时器 x 2 通道 / 16/32位(可选) x 8 通道 / 16/32/48位(可选)

32位定时器 x 12 通道

PWM 定时器 x 7 通道

I²C x 8 通道

串行通信 I/F x 15 通道

高速串行通信 I/F x 3 通道

QSPI x 1 通道

时钟同步串行 I/F x 3 通道

封装 831引脚 FCBGA 27mm (0.8mm 间距) 831引脚 FCBGA 27mm (0.8mm 间距) 831引脚 FCBGA 27mm (0.8mm 间距) 501引脚 FCBGA 21mm (0.8mm 间距)