瑞萨电子 RZ 系列基于 32 位和 64 位Arm®的高端微处理器 (MPU) 为未来的智能社会提供了所需的解决方案。通过各种基于 Arm Cortex®-A7、A9、A15、A53、A57 及 R4的设备,工程师可以轻松实现高分辨率人机界面 (HMI)、嵌入式视觉、嵌入式人工智能(e-AI) 和实时控制,以及工业以太网连接。
使用RZ设计
用于人机界面的 RZ MPU
RZ/A MPU – 同时兼备 MPU 的强大功能和 MCU 的简便性
RZ/A MPU 是基于32 位 Arm® Corex® A9 处理器,具有高达 10 MB 片上 SRAM,可以执行代码从QSPI 闪存,大幅简化了电路板的设计并降低系统成本
RZ/G Linux Platform
RZ/G 系列 MPU 扩展了 RZ/A MPU 的功能,可为图形、多流视频和嵌入式视觉提供高端性能。
- 32 位和 64 位 ARM Cortex A 系列核心
- MIPI 摄像头输入
- 3D 图形加速器
- 全高清视频编解码器
- 高度可靠的内部和外部 ECC 存储器
- 全套存储器和 I/O 接口
- 免费的 RZ/G Linux 平台工具降低了设计成本
- 来自 CIPTM 的超长期支持 Linux 内核
用于工业网络及实时控制的 RZ MPU
用于实时控制的 RZ/T 系列 MPU
- 高性能的高速实时控制
- R-IN 引擎工业以太网通信加速器
- 集成式外设功能
用于工业网络的 RZ/N 系列 MPU
- 针对各种工业网络应用而优化的 MCU
- R-IN 引擎可实现主要工业以太网协议(从协议)
- 冗余网络配置可将网络停机时间减少到零