RX65N Envision Kit
The Envision Kit allows quick and easy evaluation of the RX65N microcontrollers group, which is an excellent choice for your next low cost HMI (Human Machine Interface)...
配备 32 位微机 RX 系列旗舰 RX72N,可使用 LCD 创建 GUI,还可进行语音输入/输出等 HMI 开发和 Wi-Fi/BLE、以太网等的物联网设备开发。 安装预装演示和仿真器电路后,您即可立即体验开发过程。
通过预装的固件更新功能,可将固件写入 microSD 卡进行更新。 此外,最新版本的固件和源代码发布在 GitHub 站点上。
Software title
|
Software type
|
公司
|
---|---|---|
Cyberon D-Spotter Modeling Tool (DSMT) Wake-word and commands customization, performance tuning, and testing tools with no-prior neural network knowledge needed
|
Solution Toolkit | Cyberon Corporation |
1 item
|
The Envision Kit allows quick and easy evaluation of the RX65N microcontrollers group, which is an excellent choice for your next low cost HMI (Human Machine Interface)...
此参考设计可通过语音命令操作,播放音频,并且备有基于 RTOS 的WQVGA (480x272) GUI 显示器。
This video provides an overview of the steps to visualize sensor information on the AWS Cloud using RX72N Envision Kit.
Related resources:
00:09 Introduction
00:36 Application note
00:49 Demonstration
01:26 How to run on your environment
02:03 Hardware preparation
02:44 AWS preparation
02:59 Software preparation
03:48 Amazon OpenSearch Service preparation
博客 | 2023年9月6日 | ||
博客 | 2023年6月5日 | ||
博客 | 2023年4月18日 | ||
博客 | 2022年7月11日 | ||
博客 | 2022年4月5日 | ||
博客 | 2022年1月20日 | ||
博客 | 2021年10月28日 | ||
博客 | 2021年7月29日 |
云上的瑞萨实验室是一个在线环境,其中的瑞萨解决方案托管在客户能在线访问和测试的远程实验室中,包括常用的评测板、成功的产品组合和软件。
此参考设计可通过语音命令操作,播放音频,并且备有基于 RTOS 的WQVGA (480x272) GUI 显示器。