概览

简介

RX140目标板是一种低成本评估板,可以用于前期导入阶段,目标板上可以访问RX140所有的信号引脚。它还配备在板仿真器,可直接连接PC立即实现应用程序的开发和调试。此外,板上配备了触摸按键所需的LPF电容,也可以用于电容触摸功能的前期评估。

特性

  • 搭载RX140 MCU
  • 支持多种电源:5V (USB VBUS)或 3.3V (LDO)或外部1.8至5.5V电源
  • 板载仿真器
  • Micro-USB Type-B连接器
  • 标配Pmod-接口。支持Pmod InterfaceType 2A(SPI)、3A(UART) 和6A(I2C)
  • 1个用户用按键、1个复位按键
  • 2个用户LED、1个电源LED和1个工作指示LED
  • MCU电流检测端口
  • 支持触摸LPF用电容
  • 标有CE、UKCA符合性标志和中国RoHS符合性标志

 

应用

文档

类型 文档标题 日期
手册 - 开发工具 PDF 665 KB 日文
应用文档 PDF 1.15 MB 日文
其他 PDF 515 KB
其他 PDF 89 KB
其他 PDF 215 KB
原理图 PDF 482 KB
6 items

设计和开发

软件与工具

软件下载

类型 文档标题 日期
Board Description File ZIP
PCB设计文档 登录后下载 ZIP 508 KB
2 items

样例程序