RX产品家族包含四个产品系列:具有最优性能和最强功能的旗舰 RX700 系列;标准 RX600 系列;完美兼具高功效和高性能的 RX200 系列;和具有极低功耗的入门级 RX100 系列。这四个系列囊括了众多产品,实现从小型到大型应用的无缝扩展。

产品长期供应计划 (PLP)

瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

特色 RX MCU

下载: RX Family Brochure (PDF | English, 日本語)
下载: RX用户感言 (PDF | English, 日本語, 简体中文)

产品 描述 传单 数据表
RX671 32 位微控制器,适用于实时控制和非接触式HMI pdf_icon_for_table.png pdf_icon_for_table.png
RX23E-A 模拟前端安装式的 32 位微控制器,适合高精度传感、测试和测量设备 pdf_icon_for_table.png pdf_icon_for_table.png
RX23W 32位单片机和模块产品,可在单个芯片上实现Bluetooth®5无线通信和系统控制,适用于IoT终端设备 pdf_icon_for_table.png pdf_icon_for_table.png
RX140 RX100系列首个搭载RXv2内核、配备新一代代电容触摸IP的32位微控制器,实现更低功耗 pdf_icon_for_table.png pdf_icon_for_table.png
RX13T 适用于单电机控制应用的 32 位微控制器;减少了占用空间和 BOM 成本 pdf_icon_for_table.png pdf_icon_for_table.png

RX 产品家族

RX Family Roadmap

文档

文档标题 类型 日期
PDF9.07 MB日本語
手册
PDF313 KB日本語
传单
PDF1.50 MB日本語
传单
PDF1.26 MB日本語
传单
PDF1.43 MB日本語
传单
PDF1.54 MB日本語
传单
PDF652 KB
指南
PDF434 KBEnglish, 日本語
其他
PDF3.19 MBEnglish, 日本語
其他
PDF196 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF178 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF169 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF487 KBEnglish, 日本語
白皮书
PDF660 KBEnglish, 日本語
白皮书
 

视频和培训

Renesas Ready Partner Network Overview

An overview of the Renesas Ready Partner Network offering a robust software ecosystem of building-blocks that address real-world design challenges to help get your applications IoT-ready in no time. This extensive, carefully curated network of trusted technology partners delivers commercial-grade building blocks that work out-of-the-box with Renesas RA, RX and RL78 MCUs. Visit renesas.com/renesas-ready for more information.

新闻和博客

RX blog thumbnail RX140帮您实现电容式触控传感器的低功耗化! 博客 2022年4月28日
RX72M Microcontroller Wins the "2021 Intelligent Manufacturing MCU Outstanding (Product) Solution" Award of China Electronics News 瑞萨电子:RX72M微控制器荣获中国电子报“2021智能制造MCU优秀(产品)解决方案”奖 博客 2022年4月25日
Supporting a smooth start of your development with RX by video! 视频学习让开发起步更顺畅——RX开发环境使用方法视频门户网站的介绍 博客 2022年3月4日
Touch Key, Voice Recognition and Cloud Connectivity With a Single 32-bit RX671 MCU 是否想通过参考示例来评测一款能够以单芯片实现触控式按键、语音识别和云连接功能的32位单片机RX671? 博客 2022年3月4日
RX Family Blog image RX 产品家族亮相 2021 年嵌入式及物联网综合技术展 博客 2022年1月21日
Blog main image Ceiling Fan Solution 实现节能和降低系统成本!介绍 RX13T 吊扇解决方案。 博客 2022年1月21日
Blog main image RX72N Voice Recognition Demo 边缘语音识别远程体验—Lab on the Cloud RX72N语音识别远程演示简介 博客 2022年1月20日
RX – 展望未来! 博客 2022年1月20日
Thumbnail water level measurement solution blog 应用RX130电容式触控按键解决方案实现低成本水位测量 博客 2021年12月7日
Blog main image switch to RX 向32位MCU RX的开发环境移植将不再是难题! 博客 2021年12月6日
RX Motor RX – 您可以信赖的微控制器! 博客 2021年11月15日
Blog image Azure RTOS video Azure RTOS × RX65N Cloud Kit云连接—观看视频即可轻松搞定! 博客 2021年10月28日
Blog image RX72N Voice Command 请试试!使用市售套件在嵌入式设备上引入语音命令。 博客 2021年10月28日
Improve UX/UI with RX140 MCU Equipped with A New Generation of Capacitive Touch Sensor Improve UX/UI with RX140 MCU Equipped with A New Generation of Capacitive Touch Sensor 博客 2021年9月29日
Interview with RX Family user, HITACHI Solutions Technology Interview with RX Family user, HITACHI Solutions Technology 博客 2021年9月28日
Blog image Functional Safety over EtherCAT 瑞萨电子如何落地EtherCAT功能安全技术? 博客 2021年9月17日
RX72M Single-Chip Motor Control via EtherCAT Communications RX72M单芯片带EtherCAT通讯及电机驱动解决方案 博客 2021年9月8日
The New RX671 Microcontroller Meets the Ever-evolving Demands of IoT Devices 推出新型 RX671 微控制器, 满足物联网设备不断变化的需求 博客 2021年9月3日
BT5 main blog image 推出“Silex”的蓝牙评估板,可轻松用于使用瑞萨开发环境 对蓝牙5 设备进行无线和功耗评估。 博客 2021年9月2日
DSP with RX - main blog image 使用 RX 系列 MCU DSP 的体验!使用免费示例程序将DSP 运行进行可视化! 博客 2021年8月23日
Introducing the RX Family Firmware Update Middleware that can easily realize FOTA (Firmware Update Over-The-Air) implementation 介绍可以轻松实现RX系列FOTA(Firmware Update Over-The-Air)固件更新的中间件。 博客 2021年8月5日
Touchless Button blog main image 非接触式按钮演示解决方案 博客 2021年8月2日
Tried building an evaluation environment for WVGA LCD display by using general-purpose 32bit MCU and a commercial LCD panel. 尝试使用通用32位MCU和市售液晶面板搭建WVGA液晶显示器的评估环境。 博客 2021年7月29日
blog image RX23E-A 用于数字称重传感器的微型 RX23E-A 板 博客 2021年6月30日
瑞萨电子通过简单许可授权扩展其32位MCU产品家族对Microsoft Azure RTOS的支持,实现安全的嵌入式物联网开发 新闻
Ezsy Azure IoT connection! 轻松的Azure IoT连接!RX65N 32位MCU支持Azure RTOS- 博客 2021年6月9日
RX13T sensorless 120 deg solution RX13T无传感器120度解决方案 博客 2021年6月2日
RX CMVP Edge Trust Blog 利用已获得 CMVP认证的 RX 微控制器的 Edge Trust 安全服务 博客 2021年5月20日
MCU Guide App Blog Find the right MCU with your fingertip! 博客 2021年5月14日
POC Development Using a GUI - QE for Display (RX) 基于GUI工具10分钟完成设计验证—介绍GUI工具新发布的QE for Display功能 [RX] 博客 2021年5月8日
rxv2-main-blog-image 光阴似箭!瑞萨RXv2 Core已超过5.0 CoreMark/MHz。它是如何实现的? 博客 2021年4月27日
支持安全物联网设备开发和制造的解决方案 博客 2021年4月20日
rx72m-lpc-main-blog RX72M -多协议工业以太网及工业电机驱动一体化解决方案 博客 2021年4月13日
RX23E-A 32位MCU实现了紧凑且高度精确的热电Peltier控制器。 博客 2021年4月8日
Behind-the-Scenes on the Birth of the Newly Launched RX23W Bluetooth Module from a Developer 开发人员新推出的RX23W蓝牙模块诞生的幕后故事 博客 2021年3月31日
【AWS认证程序】使用AWS OTA更新固件 博客 2021年3月31日
RX23E-A IO-Link即用型双向通信参考解决方案 博客 2021年3月25日
使用瑞萨电子开发工具“ Display for QE”轻松进行GUI开发 博客 2021年3月13日
RX13T 32位MCU QFN封装品已经面世, 有助于实现逆变器板的小型化。 博客 2021年3月13日
The Sparkling Bright Future for Renesas 32-bit RX at the Closing of 10th Anniversary 博客 2021年2月19日
RX安全解决方案能够轻松可靠地确保IoT安全 博客 2021年2月13日
Bluetooth® 5.0 Enabled Medical Patch Bluetooth® 5.0 Enabled Medical Patch 博客 2021年1月20日
Rinnai’s Good Design Award-Winning Domino-type Gas Built-in Stove Uses RX 32-bit MCU Touch Technology 博客 2020年12月9日
Developing GUI for the embedded with your familiar PPT? Installing a color LCD without programming 博客 2020年11月26日
Meeting the Needs of the New Normal with the RX HMI Solutions 博客 2020年11月26日
High Precision Small Industrial Robotic Control 博客 2020年10月24日
Overcome the Challenges Faced in Daikin’s Air Conditioners with RX-T MCU 博客 2020年10月22日
IEC61508 Functional Safety Solution, who will you rely on? 博客 2020年9月26日
precision-industrial-temperature-control-blog-image An Easy Approach to Designing Precise Temperature Controllers 博客 2020年6月23日
Wireless Connectivity Solutions Simplify IoT Development #2 博客 2020年6月13日
Wireless Connectivity Solutions Simplify IoT Development with RX Microcontroller’s Wireless Connectivity Solutions 博客 2020年6月13日
Commemorating on the Growth of Renesas 32-Bit RX Family on its 10th Anniversary 博客 2020年5月28日
携手微软实现简单、无缝且安全的云连接——逐块构建 博客 2020年5月28日
Ventilator Designs to Help Engineers Address the COVID-19 Pandemic 博客 2020年4月15日
Olympic Games Postponed but Raise Your Spirits through Sports Games Created with HMI Development Kit (RX72N Envision Kit) in IoT Age! 博客 2020年4月14日
Speedy development environment setup with RX72M industrial network solution! (About EtherCAT®) 博客 2020年4月7日
Accurate Sensing Evaluation with the RX23E-A Renesas Solution Starter Kit 博客 2020年3月23日
A Control System to Improve Indoor Air Quality 博客 2020年1月23日
Helping Build a Healthier Society 博客 2019年12月7日