智能药盒专为确保患者用药一致而设计。它使用专用的智能手机 APP,用户可以通过设置手机显示提醒管理其个人的用药物状态,并进行更多的操作。

该参考设计采用嵌入式 RL78/G13 MCU,通过 UART 与 Wi-Fi 模块进行通信。通过 MQTT,使用瑞萨 IoT Sandbox 可校准实时时钟 (RTC) 计数值,设置或清除报警时间。报警时间数据存储于数据闪存中。

ISL9120 高效降压-升压稳压器可以进一步提高功率控制的效率。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.

特性

  • 演示板使用 RL78/G13 MCU、WeMos ESP8266 模块(Wi-Fi 模块)和移动应用程序
  • 帮助用户记录服药活动
    • 发出提醒声音,某些药盒还会发出明亮的灯光。由此,患者可以知道从与星期几相对应的指定药盒中取药
    • 通过记录键,系统可确定患者是否已经从药盒中取药
    • 将取药记录传送回移动应用程序
    • 用户可根据移动应用程序的信息设置提醒时间
  • 通过 Wi-Fi 模块,系统可连接至瑞萨 IoT Sandbox
  • 低电量报警
  • 在 4 位 7 段 LED 上显示实时数据

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
ISL9120 Datasheet 数据手册 PDF 731 KB
ISL9120IR Datasheet 数据手册 PDF 735 KB
其他
RL78 Family Microcontrollers Brochure 日本語 传单 PDF 4.89 MB

下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
样例程序
RL78/G13 Smart Medicine Box 样例程序 ZIP 5.06 MB