close

凭借颠覆性的 Synergy 平台,您能够从应用程序编程接口 (API) 层开始开发,并将您的创造力集中在您自身应用程序的差异化上,从而有望更好地改变嵌入式设计工程师的生活。 因此,您能够缩短产品上市时间,降低拥有成本,并消除准入壁垒。

瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

图像
Synergy S1 Series

S1系列

使用S1系列产品,最大化便携式传感器和控制应用程序的电池寿命,极低功耗模式和快速唤醒时间下以1.6V的电压来运行。

图像
Synergy S5 Series

S5系列

使用紧密集成的高性能S5系列产品来提高生产力。

图像
Synergy S3 Series

S3系列

优化电源性能以提升S3系列中应用程序的效率。

图像
Synergy S7 Series

S7系列

使用S7旗舰系列,管理高性能、计算密集型应用程序。


额外资源

为什么使用Synergy?

加速开发消除壁垒降低成本

合作伙伴项目

经过瑞萨电子的验证的第三方软件与 SSP 兼容。免费提供评估版本。

支持

Renesas Synergy™平台的所有元素都可获得完整的多层产品支持,确保一切按计划进行

软件加载项

软件加载项将扩展SSP功能以支持各种不同的专业化功能,其中包括通信协议、扩展安全功能和云服务。

Renesas Synergy™ 套件

快速评估Synergy平台并使用适合项目的Synergy套件开始开发应用程序。Synergy应用程序项目适用于所有套件。

Synergy 图形解决方案

在Synergy 软件开发包中,包含了GUIXTM 图形设计工具,它提供了一种工业级的高级 GUI 解决方案,专为深度嵌入式、实时和物联网应用而设计。

产品长期供应计划 (PLP)

瑞萨电子产品长期供货计划 (PLP) 可帮助客户为需要长寿命周期的应用选择最合适的器件。

 
 

Synergy Software Package (SSP)

最佳化且紧密集成的适用软件套,具备可扩展最终产品复杂性并简化复杂系统级服务的商用RTOS。

开发工具

Synergy工具旨在通过快速代码开发加快入市时间,促进文件管理、软件和MCU配置、代码生成、编译、调试和直观图形界面设计。所有Synergy工具、支持、开发席位和维护均随Synergy平台一起提供。

description文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
使用指南与说明
Renesas Synergy Nomenclature 指南 PDF 461 KB