close

RA2E1 产品群是 RA 系列的入门级单芯片微控制器,基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核,具有高达 128 kB 的代码闪存以及 16 kB 的 SRAM 。 这款产品采用优化的制程和瑞萨电子的低功耗工艺技术,是业界一流水平的超低功耗微控制器。 RA2E1 产品支持 1.6V 至 5.5V 的宽工作电压范围和多种封装,如 LQFP、QFN、LGA、BGA 和 WLCSP。 RA2E1 可与 RA2L1 产品群引脚和外围设备兼容,特别适用于电池供电应用以及空间受限应用,以及其他需要高性能和低功耗的系统。

特性

  • 48MHz Arm® Cortex®-M23
  • 高达 128kB 的闪存以及 16kB SRAM
  • 4kB 数据闪存,提供与 EEPROM 类似的数据存储功能
  • 从 25 引脚封装扩展至 64 引脚封装
  • 1.6V - 5.5V 的宽工作电压范围
  • 增强型电容式触摸感应单元 (CTSU)
  • 12 位 ADC,LPACMP,温度传感器
  • 32 位通用 PWM 定时器,16 位通用 PWM 定时器,低功耗异步通用定时器
  • 实时时钟
  • SCI(UART、简单 SPI、简单 I2C)
  • 独立的 SPI 接口/I2C 多主接口
  • 安全功能
  • 加密功能
  • 多种封装选择(LQFP、QFN、LGA、BGA 及 WLCSP)

应用

  • 一般用途
  • 消费者应用
  • 家用电器
  • 工业自动化
  • 楼宇自动化
  • 医疗与保健

文档

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
数据手册与勘误表
RA2E1 Group Datasheet 日本語 数据手册 PDF 1.69 MB
使用指南与说明
EK-RA2E1 Errata 日本語 手册 PDF 371 KB
EK-RA2E1 v1 – User's Manual 日本語 手册 PDF 3.30 MB
RA2E1 Group User's Manual: Hardware 日本語 手册 PDF 10.30 MB
E2 Emulator, E2 Emulator Lite Additional Document for User's Manual (Notes on Connection of RA Devices) 日本語 手册 PDF 558 KB
EK-RA2E1 – Quick Start Guide 日本語 快速入门指南 PDF 1017 KB
Technical Updates
RA2A1 Group, RA2L1 Group, RA2E1 Group, RA4M1 Group, RA4W1 Group, RA6M1 Group, RA6M2 Group, RA6M3 Group, RA6T1 Group, Note on ALeRASE command 日本語 Technical Update PDF 152 KB
应用指南 & 白皮书
Renesas RA Security Design with Arm® TrustZone® - IP Protection 应用文档 PDF 2.67 MB
Capacitive Sensor Microcontrollers CTSU Capacitive Touch Electrode Design Guide 日本語 应用文档 PDF 2.72 MB
RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software 日本語 应用文档 PDF 771 KB
RA2E1 Group Sensor & Touchless key Demo Board 日本語 应用文档 PDF 1.93 MB
RA2E1 Group Sensor & Touchless key demo evaluation tool “Sensor & Touchless key Monitor" 日本語 应用文档 PDF 924 KB
RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) 应用文档 PDF 2.45 MB
Getting Started with Low Power Applications for RA2 Group 应用文档 PDF 1.20 MB
Partner RTOS Aware Debugging for RA 应用文档 PDF 830 KB
RA Family IEC 60730/60335 Self Test Library for RA MCU (CM4_CM23) 日本語 应用文档 PDF 1.73 MB
RA Azure IoT Cloud Connectivity Solution 应用文档 PDF 1.78 MB
Renesas RA Securing Data at Rest Using the Arm® TrustZone® 应用文档 PDF 870 KB
Migrating Projects to New FSP Version 应用文档 PDF 645 KB
RA Family Using QE and FSP to Develop Capacitive Touch Application 日本語 应用文档 PDF 963 KB
Renesas RA Family Flash Memory Programming 应用文档 PDF 1.85 MB
Renesas RA Family System Specifications for Standard Boot Firmware 应用文档 PDF 749 KB
为设计提供快速精确的多点触控用户界面 English, 日本語 白皮书 PDF 677 KB
下载
- Renesas RA Security Design with Arm® TrustZone® - IP Protection - Sample Code 样例程序 ZIP 2.61 MB
- RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software - Sample Code 样例程序 ZIP 2.44 MB
- RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) - Sample Code 样例程序 ZIP 2.44 MB
- LPM Application 样例程序 ZIP 2.72 MB
- RA Family IEC 60730/60335 Self Test Library for RA MCU (CM4_CM23) - Sample Code 日本語 样例程序 ZIP 8.83 MB
- RA Azure IoT Cloud Connectivity Solution - Sample Code 样例程序 ZIP 2.01 MB
- Renesas RA Securing Data at Rest Using the Arm® TrustZone® - Sample Code 样例程序 ZIP 881 KB
其他
Renesas RA Family Brochure 日本語 手册 PDF 3.45 MB
Building Automation Brochure 日本語 手册 PDF 6.65 MB
Renesas RA2E1 Group of 32-bit MCUs with Arm® Cortex®-M Core 日本語 传单 PDF 445 KB
[Flyer] E2仿真器[RTE0T00020KCE00000R] English, 日本語 传单 PDF 254 KB
[Flyer] 闪存编程器 PG-FP6 English, 日本語 传单 PDF 345 KB
Renesas RA Family of 32-bit MCUs with Arm® Cortex®-M Core Flyer 日本語 传单 PDF 391 KB
Segger emWin v614d - Documentation, Tools and Samples ZIP 82.99 MB
Segger emWin v614a - Documentation, Tools and Samples 日本語 其他 ZIP 79.34 MB
半导体封装安装手册 English, 日本語 其他 PDF 15.77 MB
Semiconductor Reliability Handbook 日本語 其他 PDF 14.70 MB
QFN 封装安装手册 English, 日本語 其他 PDF 4.16 MB

下载

文档标题 language 类型 文档格式 文件大小 日期
软件
- EK-RA2E1 Example Project Bundle 应用文档 PDF 73 KB
- Renesas RA Security Design with Arm® TrustZone® - IP Protection 应用文档 PDF 2.67 MB
- RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software 日本語 应用文档 PDF 771 KB
- RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) 应用文档 PDF 2.45 MB
- RA Family IEC 60730/60335 Self Test Library for RA MCU (CM4_CM23) 日本語 应用文档 PDF 1.73 MB
Segger emWin v614d - Documentation, Tools and Samples ZIP 82.99 MB
Upgrades
e² studio 2021-04 Linux Host 日本語 Upgrade - IDE XZ 586.56 MB
样例程序
EK-RA2E1 Example Project Bundle - Sample Code 样例程序 ZIP 2.96 MB
Renesas RA Security Design with Arm® TrustZone® - IP Protection - Sample Code 样例程序 ZIP 2.61 MB
RA2E1 Group RA2E1 Sensor & Touchless key Demo Sample Software - Sample Code 样例程序 ZIP 2.44 MB
RA2L1/RA2E1 Group Example of Low Power Application (Data Logger) - Sample Code 样例程序 ZIP 2.44 MB
RA Family IEC 60730/60335 Self Test Library for RA MCU (CM4_CM23) - Sample Code 日本語 样例程序 ZIP 8.83 MB

软件和工具页面

文档标题 类型 Description Company
灵活配置软件包 (FSP) Software Package FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 ARM 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。 Renesas
E2 emulator Lite [RTE0T0002LKCE00000R] Emulator On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RL78, RX] Renesas
E2 emulator [RTE0T00020KCE00000R] Emulator On-chip debugging emulator. Also available as a flash memory programmer. [Support MCU/MPU: RA, RE, RH850, R-Car D1, RL78, RX] Renesas
e² studio IDE and Coding Tool Eclipse-based Renesas integrated development environment (IDE).
[Support MCU/MPU: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, RZ]
(Note: You need to install compiler separately as an additional software)
(Note: No separate e² studio installation required for RA FSP, this will be installed as part of the FSP with e² studio installer (Platform Installer) on GitHub.)
Renesas
PG-FP6 Programmer (Unit/SW) Flash memory programmer [Programming software: Dedicated GUI-based software, the "FP6 Terminal"] [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, SuperH RISC engine, V850, 78K, R8C] Renesas
Renesas Flash Programmer (Programming GUI) Programmer (Unit/SW) Flash memory programming software [Support MCU/MPU and devices: RA, RE, RX, RL78, RH850, Renesas Synergy, Power Management, Renesas USB Power Delivery Family, ICs for Motor Driver/Actuator Driver, V850, 78KR, 78K0] Renesas
RA Smart Configurator Solution Toolkit The Renesas RA Smart Configurator (RA SC) is a desktop application that helps you in configuring software systems (including a Board Support Package (BSP), drivers, RTOS, and middleware) for RA-Family MCUs when you are using a third-party IDE and toolchain. Renesas
QE for Capacitive Touch: Development Assistance Tool for Capacitive Touch Sensors Solution Toolkit In developing embedded system using the capacitive touch sensor of RA family and RX family MCUs, you can easily setup initial configurations of the touch interface as well as process the tuning of sensors, and reduce development time. [Plugin for Renesas IDE "e2 studio"]
Renesas

开发板与套件

器件号 文档标题 类型 Company
EK-RA2E1 RA2E1 MCU 群组评估套件 评估 Renesas

新闻及更多资源

引脚数/内存阵容

闪存:128kB
RAM:16kB
闪存:64kB
RAM:16kB
闪存:32kB
RAM:16kB
     
引脚数
封装
大小
管脚间距
25 引脚
WLBGA
2.14x2.27mm
0.4mm
32 引脚
LQFP
7x7mm
0.8mm
32 引脚
QFN
5x5mm
0.5mm
36 引脚
LGA
4x4mm
0.5mm
48 引脚
QFN
7x7mm
0.5mm
48 引脚
LQFP
7x7mm
0.5mm
64 引脚
BGA
4x4mm
0.4mm
64 引脚
LQFP
14x14mm
0.8mm
64 引脚
LQFP
10x10mm
0.5mm