概览

简介

Sensory 和 DSP Concepts 的 RA Ready 语音用户界面解决方案通过可自定义的唤醒单词和命令集,在嘈杂的环境中也能提供其一流的机器监听功能。此外,该解决方案无需使用网络连接即可在 RA MCU 上提供真正的端点智能,非常适合所有类型的智能语音控制设备。

特性

  • 一流的性能
    • Talk To™ 识别并消除了噪声源,可在极端噪声条件下实现高性能的语音控制
    • TrulyHandsfree™ 响应时间快速,超低电流消耗,并具有非常出色的性能
  • 快速上市
    • 世界一流的专业知识和工程支持
    • 支持多种语言,用例广泛
    • DK-RA6M5 (contact factory for availability) 提供了 RA Ready 开箱即用解决方案和演示
  • 经济高效
    • 同一 MCU 上的语音用户界面和系统控制可降低 BOM 成本
    • 即用型构建块解决方案大大减少了工程工作量

产品对比

应用

应用

  • 家用和商用智能电器
  • 智能家居和智能建筑
  • 工业过程控制
  • 消费设备

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 340 KB
Presentation 登录后下载 PDF 3.61 MB
白皮书 登录后下载 PDF 706 KB
3 items
Renesas RA6M5 + DSP Concepts' TalkTo Voice Reference Design

This demonstration will show voice recognition responses to a wake word phrase "Hey, Renesas" and some laundry-specific commands. This RA Ready Voice UI solution uses the Renesas RA6M5 MCU, DSP Concepts' two-microphone TalkTo™ audio front end and Sensory's embedded wake word and phrase recognition engines.

活动与在线研讨会