概览

简介

Cypherbridge uLoadXL SDK 安全启动和安全软件更新是一款软件生命周期解决方案。适用于瑞萨 RA 的 uLoadXL 与基于 灵活配置软件包(FSP) 的开发工具包集成一体,以打造一个现成的全方位项目解决方案。

图像

特性

  • 安全启动加载程序
  • 使用加密和验证的受管映像进行安全软件更新
  • 可靠性、完整性、安全性、信任度
  • 防回滚,防克隆,防伪造和过度生产,阻止恶意软件注入和产品篡改
  • A/B 映像管理、安装 ARM 和触发器、防故障启动
  • GUI 进度框架
  • 离线 WSLAM 软件管理站可选制造夹具应用
  • OTA 固件更新选项
  • EK-RA6Mx 目标平台工具包:调试端口、内部和外部闪存驱动程序、文件系统接口、计时器、NV 安装日志、事件处理程序
  • uCrypt 库与 RA SCE (Secure Crypto Engine) 集成
  • 支持包括:e2 studio 的工具链

产品对比

应用

应用

  • 物联网云边缘网关
  • 智能建筑
  • 能源计量
  • 工业控制
  • 医疗设备
  • 智能白色家电

软件

软件和工具页面

Software title
Software type
公司
灵活配置软件包 (FSP)
FSP 是一款增强型软件包,旨在为使用瑞萨电子 RA 系列 Arm 微控制器的嵌入式系统设计提供简单易用且可扩展的高质量软件。
Software Package 瑞萨电子
e² studio
基于 Eclipse 的瑞萨集成开发环境 (IDE)。 [支持MCU/MPU:RA、RE、RX、RL78、RH850、Renesas Synergy、RZ]
IDE and Coding Tool 瑞萨电子
2 items

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 243 KB 日文
产品简述 PDF 243 KB
快速入门指南 登录后下载 PDF 626 KB
快速入门指南 登录后下载 PDF 350 KB
4 items
Cypherbridge SDKPac™ and uLoadXL™

The Cypherbridge uLoadXL secure boot and safe software update software solution is integrated with the RA FSP and the SDKPac toolkit for RA Family devices.