概览

简介

CapExt 是一款模拟电容式触摸的软件包,从头开始设计,以便尽可能简单易用,同时返回准确的结果。使用 CapExt,您可以在第一个原型之前确保最佳的触摸性能。

图像

特性

运用 CapExt 可将您的设计周期缩短几周至几个月。

  • 简单易用
    • 可在任何 Windows 计算机上运行
    • 导入标准设计文件,如 Gerbers 或 DXF 文件
    • 从 Gerber 到模拟结果用时不到 5 分钟
  • 查找并解决噪声/串扰问题
  • 模拟湿度/水对触摸设计的影响

产品对比

应用

应用

  • 实施电容式触摸的公司和工程师
    • PCB 上的触摸表面
    • 用于屏幕/手机的 ITO 触摸表面
  • 需要对敏感模拟设计进行电容仿真的公司

文档

类型 文档标题 日期
产品简述 PDF 238 KB
1 item
CapExt Capacitive Touch Simulation

The Capacitive Touch Simulation tool is designed from the ground up to be as easy to use as possible, while returning accurate results. With CapExt, you can ensure optimal touch performance before the first prototype.