图像
V850 微控制器可用于各种中高端应用场景。 V850ES 内核产品价格实惠,可轻松集成到使用 16 位控制器的系统中。 V850E1 内核专为提供高性能而研发,其后继产品 V850E2M 内核非常适合需要顶级处理能力的应用场合。 V850 系列拥有丰富的产品组合,包括汽车专用 MCU、电机控制 ASSP 和通用工业 MCU。
该系列中的所有产品均已过时,不建议用于新设计。 如果您正在寻找特定产品的相关信息或文档,请使用网站搜索功能来查找信息。
CPU |
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CAN (ch) |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
RTC |
DMA |
Ethernet |
LVD |
DAC |
PLP |
Pkg. Type |
Temp. Range |
Price (USD) | 1ku |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850 | 32 | 0 | 121 | 0 | 否 | No | No | 否 | N/A | |||||||||||
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850 | 32 | 0 | 176, 180 | 0 | 否 | No | No | 否 | N/A | |||||||||||
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850E1 | 32 | 512, 2048 | 0 | 20, 84 | 144 | 3.5 - 5.5 | 32, 64 | 2, 3 | 98 | 16-bit x 13-ch, 16-bit x 17-ch | 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 否 | Yes | No | 是 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | ||
32-bit Microcontrollers | V850E1 | 32 | 512, 1024, 1280, 1536 | 0 | 92, 76, 60 | 144, 176 | 2.85 - 3.6 | 48 | 1, 2 | 128, 156 | 16-bit x 13-ch | 10-bit x 16-ch | 是 | Yes | No | 是 | 8-bit x 2-ch | N/A | LQFP | -40 to 85°C | |
32-bit Microcontrollers | V850E2M | 32 | 1024 | 32 | 80 | 144 | 4.5 - 5.5 | 160 | 2 | 73 | 16-bit x 32-ch, 32-bit x 8-ch | 12-bit x 22-ch | 否 | Yes | No | 是 | N/A | -40 to 125°C | |||
32-bit Microcontrollers | V850E2M | 32 | 384 | 16 | 24 | 100 | 3 - 5.5 | 80 | 2 | 46 | 16-bit x 22-ch, 32-bit x 4-ch | 12-bit x 18-ch | 否 | Yes | No | 是 | N/A | -40 to 125°C | |||
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850E2M | 32 | 1024, 1536 | 32 | 160, 192 | 100, 144 | 3 - 3.6 | 160 | 0, 1, 2 | 58, 100 | 16-bit x 16-ch, 32-bit x 4-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 8-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 是 | Yes | No | 是 | 8-bit x 2-ch | N/A | -40 to 85°C, -40 to 105°C | ||
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850ES | 32 | 128, 256 | 32 | 8, 16 | 64, 100 | 3.3 - 5.5 | 32 | 1, 2 | 51, 84 | 16-bit x 7-ch, 16-bit x 8-ch | 10-bit x 10-ch, 10-bit x 16-ch | 否 | Yes | No | 是 | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 14.68 | |
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850ES | 32 | 128, 192, 256 | 0 | 12, 16, 8 | 64, 100 | 3.3 - 5.5 | 20 | 1 | 51, 84 | 16-bit x 6-ch | 10-bit x 10-ch, 10-bit x 16-ch | 否 | No | No | 是 | N/A | LQFP | -40 to 85°C, -40 to 110°C | 12.5 | |
32-bit Microcontrollers | V850ES | 32 | 256 | 0 | 16 | 144 | 3.7 - 5.5 | 32 | 0 | 128 | 16-bit x 9-ch | 10-bit x 24-ch | 否 | Yes | No | 是 | N/A | -40 to 85°C | |||
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850ES | 0 | 64, 80, 100, 144 | 0 | 否 | No | No | 否 | N/A | ||||||||||||
32-bit Microcontrollers (Non Promotion) | V850ES | 32 | 0 | 80, 100, 144 | 0 | 否 | No | No | 否 | N/A | |||||||||||
32-bit Microcontrollers | V850ES | 32 | 256, 384, 512, 1024 | 0 | 40, 24, 60, 32 | 100 | 2.85 - 3.6 | 32 | 1 | 84 | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 12-ch | 否 | Yes | No | 是 | 8-bit x 2-ch | N/A | LQFP | -40 to 85°C | 15.13 |