图像
78K 系列产品阵容强大,可为几乎任何应用场景提供一款理想的产品。 如需紧凑型低功耗 MCU,请选择 8 位 78K0 和 78K0S 系列中的任一产品;对于提供 32 位 MCU 性能但 8 位 MCU 功耗的控制器,16 位 78K0R 便是您的最佳选择。
该系列中的所有产品均已过时,不建议用于新设计。 如果您正在寻找特定产品的相关信息或文档,请使用网站搜索功能来查找信息。
Bit Size |
Program Memory (KB) |
Data Flash (KB) |
RAM (KB) |
Lead Count (#) |
Supply Voltage (V) |
Operating Freq (Max) (MHz) |
CPU |
RTC |
LVD |
DMA |
I/O Ports |
Timer |
ADC |
DAC |
CAN (ch) |
Ethernet |
USB |
Human Machine Interface |
Pkg. Type |
Temp. Range |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
器件号 | |||||||||||||||||||||
8-bit Microcontrollers (Non Promotion) | 8 | 24, 32, 48, 60 | 0 | 3, 2 | 64, 80 | 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0 | 否 | 是的 | No | 47, 63 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 5-ch | 10-bit x 4-ch, 10-bit x 8-ch | 1 | No | LCD Segment Count x 96, LCD Segment Count x 112 and more... |
LQFP | -40 to 85°C, -40 to 105°C | ||
8-bit Microcontrollers (Non Promotion) | 8 | 32, 48, 60, 128 | 0 | 2, 3, 7 | 44, 48, 64, 80 | 1.8 - 5.5, 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0 | 否 | 是的 | No | 37, 41, 55, 71 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 2-ch, 16-bit x 4-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 9-ch, 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | 1 | No | LQFP | -40 to 85°C, -40 to 125°C | |||
8-bit Microcontrollers (Non Promotion) | 8 | 16 | 0 | 0.75 | 16 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | 否 | 是的 | No | 11 | 8-bit x 2-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C | ||||
Compact, Low-power 8-bit Microcontrollers for General Purpose Applications (Non Promotion) | 8, 24, 32, 60 | 1, 0.5, 2 | 52, 64, 80 | 12 | 78K0 | 否 | 是的 | No | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch, 16-bit x 2-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | -40 to 85°C, -40 to 110°C | ||||||||
Compact, Low-power 8-bit Microcontrollers for General Purpose Applications (Non Promotion) | 8 | 8, 16, 32 | 0 | 1, 0.75, 0.5 | 44, 48, 64 | 1.8 - 5.5 | 10 | 78K0 | 否 | 是的 | No | 38, 42 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 11-ch | No | LQFP, TQFP | -40 to 85°C | ||||
Compact, Low-power 8-bit Microcontrollers for Applications Using LCD Display (Non Promotion) | 8 | 16, 32 | 0 | 0.75, 1 | 64 | 1.8 - 3.6 | 10 | 78K0 | 是的 | 是的 | No | 32 | 8-bit x 6-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 1-ch, over 14-bit x 3-ch | 0 | No | LCD Segment Count x 96, LCD Segment Count x 160 | -40 to 85°C | |||
16-bit Low-power Microcontrollers (Non Promotion) | 16 | 64, 96, 128, 192, 256 | 0 | 16, 4, 6, 8, 12 | 48, 64, 80, 100 | 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0R | 否 | 是的 | Yes | 41, 55, 71, 89 | 16-bit x 17-ch, 16-bit x 21-ch, 16-bit x 25-ch | 10-bit x 11-ch, 10-bit x 15-ch, 10-bit x 16-ch, 10-bit x 24-ch | 1 | No | -40 to 85°C | ||||
16-bit Low-power Microcontrollers for General Purpose Applications (Non Promotion) | 16 | 64, 96, 128, 192, 256, 384 | 0 | 6, 8, 10, 12, 4, 24 | 64, 80, 100, 128 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0R | 否 | 是的 | Yes | 55, 70, 88, 116 | 16-bit x 8-ch, 16-bit x 12-ch | 10-bit x 8-ch, 10-bit x 16-ch | 8-bit x 2-ch | 0 | No | -40 to 85°C | |||
16-bit Low-power Microcontrollers for General Purpose Applications (Non Promotion) | 16 | 96 | 0 | 6 | 80, 100 | 2.7 - 5.5 | 20 | 78K0R | 否 | 是的 | Yes | 71, 89 | 16-bit x 11-ch | 10-bit x 12-ch, 10-bit x 16-ch | No | LQFP | -40 to 85°C | ||||
16-bit Low-power Microcontrollers for General Purpose Applications (Non Promotion) | 16 | 0 | 8 | 64 | 78K0R | 是的 | 是的 | Yes | 53 | 16-bit x 8-ch | 10-bit x 8-ch | 0 | No | USB Endpoints x 7, USB Peripheral, USB Ports (ch) x 1 | |||||||
8-bit Microcontrollers for General Purpose Applications (Non Promotion) | 8 | 8, 16 | 0 | 0.5, 0.75 | 20 | 2.7 - 5.5 | 9.2, 10 | 78K0 | 否 | 是的 | No | 14 | 8-bit x 3-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C, -40 to 125°C | ||||
8-bit Microcontrollers (Non Promotion) | 8 | 8, 32 | 0 | 0.5, 1 | 64 | 1.8 - 5.5 | 20 | 78K0 | 否 | 是的 | No | 23 | 8-bit x 4-ch, 16-bit x 1-ch | 10-bit x 4-ch | 0 | No | -40 to 85°C |