Renesas 的高性能、低压标准逻辑 IC、高速 CMOS FCT、LVC、ALVC 逻辑对高速计算和通信系统至关重要,其中包括服务器、存储网络、网络交换机和路由器以及无线基站。

Renesas 的高速 CMOS 线、FCT(快速 CMOS 技术)专为高电流驱动总线接口应用而设计。 其中包括八进制线路驱动器、16 位缓冲器/线路驱动器、八进制双向总线收发器、16 位双向总线收发器、锁存器、多路复用器和高速比较器功能。

针对 3.3V 和 2.5V 操作,Renesas 还提供 LVC(低电压 CMOS)元件。 这些元件针对 5V 容限和热插入应用而设计,其中包括缓冲驱动器、总线收发器、总线收发器/寄存器、锁存器、透明锁存器,以及通用总线收发器功能。

Renesas 的 ALVC(高级低电压 CMOS)产品专为高速运算而优化,其中包括缓冲驱动器/线路驱动器、锁存器和收发器功能。

关于总线收发器
总线收发器采用 CMOS 逻辑门,通过使用数据总线实现相互间的通信,以促进系统内的数据流。 使用实例包括内部存储器和处理设备上的总线间的双向数据传输,或与外部设备上的总线之间的传输。 通常,总线收发器被用作同步或异步解决方案;在等流条件下发送数据,或在不同规模的小组中分别发送数据。 串行数据总线收发器一次发送一比特,而并行数据总线收发器一次可发送多比特。 Renesas 总线收发器包括 8 位、16 位和 32 位三种规格,有两态或三态输出、5 V 输入容限和总线保持功能。

关于高速比较器(数字)
高速数字比较器采用带有高速 CMOS 逻辑门且久经验证的架构,可用于比较两个位串,并确定它们是否等效。 具体而言,Renesas 74FCT521T 是采用先进双金属的高速 CMOS 技术打造而成的 8 位标识比较器。 这些高速比较器可比较两个最多包含八位的词,并在两个词位对位匹配时提供低输出。 扩充输入 IA = B 也可用作有效低允许输入。

关于线路驱动器(数字)
数字线路驱动器可在信号源头稍稍增加其电压电平,以帮助改善长电缆走线的数字信号,从而更好地“驱动”传输线。 Renesas FCT166244T 采用高速 CMOS 逻辑门构成,是适用于需要高速、低功耗的总线接口或信号缓冲应用的 16 位线路驱动器。 这些器件采用流入式引脚结构,并可缩减封装以简化电路板布局。 所有输入均采用滞后设计以改善噪声容限。 三态控制可实现独立的 4 位、8 位或合并的 16 位操作。 Renesas 线路驱动器适用于存在单一接收器或超轻集中负荷 (<100pF) 条件下的超低噪声的点对点驱动。 线路驱动器旨在限制输出电流的水平,使其能够在未使用外部串联终端电阻的情况下,避免信号线上的噪声和振铃。

分类

低电压 CMOS (LVC)

适用于低压应用的高性能总线接口组件。

快速 CMOS TTL 兼容 (FCT)

标准逻辑器件包括 CMOS 锁存器、透明锁存器和八进制缓冲器

高级低电压 CMOS (ALVC)

在高驱动、平衡驱动和总线保持选配方面的低压 CMOS 逻辑器件

文档

文档标题 类型 日期 升序排列
PDF109 KB
指南
PDF603 KB
概览
PDF2.19 MB
概览

工具集资源