图像
Renesas 的低电压 CMOS (LVC) 逻辑系列由专用于低压应用的高性能总线接口组件组成。 这些器件与具有类似名称的行业标准组件完全兼容,专为 3.3V 和 2.5V 操作而设计。 低电压 CMOS 组件专为具有 5V 公差的热插入应用而设计。 这些器件的输入或输出端都没有至 VDD 的钳位二极管,从而使接口耐压能力高于 VDD。 Renesas 可提供低电压 CMOS 数据缓冲器、驱动程序、锁存器、总线收发器和触发器。
低电压 CMOS 系列共有三个基本选项可供选择:高驱动、平衡驱动和总线保持。