Renesas 的低电压 CMOS (LVC) 逻辑系列由专用于低压应用的高性能总线接口组件组成。 这些器件与具有类似名称的行业标准组件完全兼容,专为 3.3V 和 2.5V 操作而设计。 低电压 CMOS 组件专为具有 5V 公差的热插入应用而设计。 这些器件的输入或输出端都没有至 VDD 的钳位二极管,从而使接口耐压能力高于 VDD。 Renesas 可提供低电压 CMOS 数据缓冲器、驱动程序、锁存器、总线收发器和触发器。
Download: IDT Digital Logic Products Package and Ordering Information (PDF)
Download: Logic Products Overview (Chinese) (PDF | English, 简体中文)
低电压 CMOS 系列共有三个基本选项可供选择:高驱动、平衡驱动和总线保持。
- 高驱动 (±24mA) 低电压 CMOS 零件适合重负载。
- 平衡驱动低电压 CMOS 零件使用内部串联电阻控制输出波形的上升沿和下降沿。 平衡驱动通过控制输出沿速率提供卓越的低噪声性能,可在不牺牲速度性能的情况下实现所有输出信号的局部串联端接。 在大多数应用中不需要其他线路端接。 对称驱动功能将利用类似边沿速率驱动高和低传输线,解决大部分线路平衡和端接问题。
- 总线保持低电压 CMOS 零件可在总线被禁用或没有活动驱动器时保持总线的最后活跃状态。